Insta­la­ción estanca

Solución de montaje en superficie, empotrada y protegida del agua: la gama WG UP IP44 empotrada ofrece muchas funciones IP44 para uso en exteriores y juegos de juntas.
cubyko es ideal para instalaciones de montaje en superficie. Gracias a la protección IP55, la carcasa, las teclas basculantes y las tapas con bisagras de la gama de montaje en superficie estancas mantienen la humedad alejada.

IP44 empo­t­rada

In­te­rrup­tores y tomas de corriente empo­t­rados con protec­ción IP44, diseñados para zonas húme­das, que ofrecen una protec­ción fiable resis­tente a salpi­ca­duras gracias a sus marcos sellados y a los acce­so­rios de sellado espe­cífi­co­s.

IP44 montaje en super­ficie

So­luciones de montaje en super­ficie con protec­ción IP44 para ambientes inte­riores húme­dos, que ofrecen una protec­ción resis­tente a salpi­ca­duras y una insta­la­ción prác­tica para áreas técnicas o de reno­va­ción.

cubyko IP55

In­te­rrup­tores y tomas estancos con protec­ción IP55 para ambientes inte­rio­res/exte­riores exigen­tes.