witty one
Punto de carga para vehículo eléctrico

Fácil de instalar, configurar y gestionar, witty one ha sido diseñado para satisfacer todas las necesidades de carga eléctrica de los clientes en el sector residencial. 

witty one  punto de carga para vehículo eléctrico


Las características clave
de un vistazo

witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

Diseño compacto y distintivo

 
witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

Disponible en color blanco o negro

 
witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

Fácil instalación en placa de montaje ligera

 
witty one

Soporte de cable integrado

 
witty one

Amplia gama de accesorios

 
witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

Tecnología Bluetooth

 


Versión con cable
los detalles

  1. Indicador con luz
  2. Lector RFID
  3. Contactos de entrada y de salida
  4. Tapa de protección
  5. Ranura para tarjetas opcionales
witty one

Versión con toma
los detalles

  1. Indicador de luz
  2. Lector RFID 
  3. Tapa toma integrada
  4. Contactos de entrada y de salida
  5. Tapa de protección
  6. Ranura para tarjetas opcionales
witty one


Tecnología a prueba de futuro 
Facilidad de uso

Puntos de suministro de energía en la parte posterior, inferior y trasera

Instalación segura y simple: tornillo central para nivelación, electrónica protegida.

witty one

Acceso mediante RFID

Gestión de acceso: Interfaz RFID para tarjetas o a través de la aplicación Hager Charge.

Hager Charge App

Conectividad bluetooth: controla, gestiona y monitoriea vía la App Hager Charge

 


Descubre más acerca 
de witty one



Accesorios
para witty one

witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

Pedestal

¿No va a ir apoyado en la pared? !No te preocupes! Con el robusto pedestal de witty one, puedes elegir exactamente dónde quieres cargar tu coche.

witty one, puntos de carga eléctricos, para residencial

RFID tarjeta

Usa la tarjeta RFID para un proteger el acceso y para un control seguro de la carga.

witty one

Tapa en blanco o negro

Añade tu toque personal con las diferentes opciones de color.



¿Quieres saber más acerca de witty one?

Consulta nuestros documentos


Conoce la familia
de cargadores de vehículo eléctrico

Con una puesta en marcha simple y rápida la familia de puntos de carga  witty te ofrecen la solución a las exigencias de instalación según su tipología tanto en el sector residencial como terciario.
witty solar

witty plus: para el hogar individual inteligente

Con una potencia de carga dos veces superior a la de la witty one y una optimización para la carga excedente de energía fotovoltaica, la witty plus responde a exigencias más altas. Además, permite la integración en el sistema de gestión energética Flow y la facturación de un coche de empresa.

hager-lifestyle-pic-witty-pro-socket-version-black-028-1080x1080px-DMCX-en-05-2025

witty pro: punto de carga con tecnología avanzada

witty pro es tu solución para equipar los aparcamientos colectivos privados, ya sean residenciales o del sector terciario.
Conectada al gestor witty (LLM), ofrece funciones avanzadas de control de la recarga para una gestión optimizada y eficiente de la energía.

witty park 2

Punto de carga witty park 2: La solución para empresas y vía pública

witty park 2 es la solución ideal de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos públicos, parques empresariales, centros comerciales, hoteles, infraestructuras municipales y edificios comerciales.