Cuadristas

Trabajemos juntos para expandir tu negocio.


Haz crecer tu negocio y tu reputación. Conviértete en un partner oficial de sistemas Hager y garantiza que tus clientes siempre obtengan soluciones de alta calidad.

Panel Builders


Desa­rro­lla tu
má­xi­mo po­ten­cial

No ne­ce­si­tas se­guir bus­can­do cua­dros de dis­tri­bu­ción eléc­tri­ca. Con Ha­ger a tu lado tie­nes la se­gu­ri­dad de que pue­des ofre­cer a tus clien­tes so­lu­cio­nes cer­ti­fi­ca­das que cum­plen los re­que­ri­mien­tos más exi­gen­tes.

Jun­tos po­de­mos con­se­guir e im­ple­men­tar pro­yec­tos, a la vez que ga­ran­ti­za­mos que desa­rro­lles el má­xi­mo po­ten­cial de tu ne­go­cio. Re­ci­bi­rás todo el apo­yo que ne­ce­si­tes.

Por ejem­plo, te pro­por­cio­na­re­mos soft­wa­re, do­cu­men­ta­ción y for­ma­ción es­pe­cí­fi­ca para nues­tros pro­duc­tos. Asis­ten­cia para in­ge­nie­ría, pre­su­pues­tos e im­ple­men­ta­ción de pro­yec­tos. Asis­ten­cia para in­ge­nie­ría eléc­tri­ca pre­ven­ta (p. ej. cálcu­lo de la red) bajo de­man­da, así como ser­vi­cios pos­ven­ta, como aná­li­sis de ca­li­dad de la co­rrien­te eléc­tri­ca. Dis­po­ne­mos de al­ma­ce­nes lo­ca­les en mu­chos paí­ses pro­vis­tos de lo ne­ce­sa­rio para sa­tis­fa­cer tus ne­ce­si­da­des. Ade­más, por me­dio de Ha­ger­cad.pro­ject, nues­tro soft­wa­re de di­se­ño, pue­des vi­sua­li­zar cua­dros eléc­tri­cos en 3D, crear dia­gra­mas de ca­blea­do, ge­ne­rar pre­su­pues­tos y rea­li­zar mu­chas otras ta­reas fá­cil­men­te. En otras pa­la­bras: te acom­pa­ña­mos a cada paso de tu pro­yec­to.


Todo lo que necesitas saber sobre el sistema quadro accede al tutorial

Descubre nuestro tutorial interactivo Sistema quadro MAESTRO, que engloba videos sobre quadro4, quadro5 y quadroevo. Déjate guiar paso a paso para una instalación fácil y cómoda.

installer

Con quadro evo,
Hager se abre a nuevos horizontes

Hager lanza quadro evo, un sistema de distribución de energía, permitiendo a los cuadristas responder a los proyectos hasta 4000 A.

 

quadro evo

Un sistema actualizado

quadro evo: una base sólida. Para realizar tu nuevo cuadro general en baja tensión, Hager se apoya en sus más de 65 años de experiencia en la fabricación de envolventes- armarios eléctricos. Aunque conserva el ADN de los cuadros Hager, en esta evolución de la gama quadro, el 80% de sus componentes en el interior han sido renovados. En el exterior, se mantiene la reputada estética de Hager.

quadro evo

Más seguridad y protección

La estructura mecánica robusta de quadro evo permite obtener prestaciones más avanzadas:

- el nuevo sistema de equipamiento interno ofrece una resistencia a los corto-circuitos hasta 85 kA, una protección contra los choques IK10 y una protección contra el agua y el polvo IP55,  

- los nuevos soportes de embarrados ofrecen una mayor estabilidad,

- quadro evo permite responder a índices de servicio hasta 233 y asegurar una continuidad de servicio con toda seguridad en las intervenciones, el mantenimiento o las evoluciones de cuadro.

quadro evo

Una instalación fácil

Con quadro evo, todos los elementos están concebidos para un ensamblaje simple y rápido:

- la estructura interna de las celdas de quadro evo ha sido concebida para ofrecer más espacio de trabajo, facilitando cableado y mantenimiento.

- todos los módulos son de tamaño único

- menos tornillos, kits de montaje mejorados y una bien definida colocación de los mismos son solo algunas de las numerosas mejoras.

- nuevas formas de compatimentación, hasta 4b. Mayor seguridad y protección.

 

 

Documentos de interés



Productos destacados

 
Armario Quadro

Armarios sistema Quadro

Su flexibilidad de ensamblaje y de asociación, permiten realizar cuadros de distribución a medida hasta 4000A. Solución ideal para armarios de distribución principal en las instalaciones terciarias.

Armario Univers

Armarios de distribución univers

Los armarios univers representan la robustez en clase Ii e IP55 y 65, hasta 800A.
Local content

h3+

Protección eficiente. Int. automáticos y de maniobra. Hasta 1600A.


Local content

hagercad

Software de Hager para la concepción de cuadros eléctricos hasta 4000A.



Armarios quadro 4 y 5
videos 

Hager se caracteriza por la facilidad de montaje y utilización de sus productos. Te ofrecemos estos dos tutoriales sobre cómo realizar el montaje de los armarios de la gama quadro.

 


Learning

Formación

Te acompañaremos durante el proceso de aprendizaje para que puedas hacer crecer tu negocio.


ha­gercad v6
tu aliado en la configuración de tus cuadros eléctricos

El software de Hager para la concepción y cálculo de cuadros eléctricos hasta 4.000 A, es una herramienta completa e innovadora que te garantiza total compatibilidad, seguridad y rapidez de ejecución.
El acabado más profesional, que te permitirá fácilmente proyectar, optimizar y convencer.
¡Descubre sus ventajas!

Hager ready

Con­tacta con nosotros

Obtén más información sobre cómo puedes hacer crecer tu negocio con nuestra colaboración, asistencia y soluciones.