Witty one
witty one es la solución de carga residencial con App. Un punto de carga que integra funciones esenciales, como la detección de fugas en corriente continua para una mayor seguridad. Dispone de control de acceso mediante tarjetas RFID gestionadas con la App gratuita Hager Charge. Witty one tambien permite realizar gestión dinamica de la carga mediante accesorios opcionales.
Principales caracteristicas:
- diseño elegante y compacto
- uso doméstico
- trifásico 11 kW / monofásico 7 kW
- toma T2S o cable integrado de 6,5m
- app gratuita Hager Charge
- protección diferencial de 6mA CC incluida
- soporte para cables integrado
- interfaz para tarjetas RFID
- 2 ranuras para tarjetas electrónicas opcionales
- cableado simple y seguro: tornillo central para nivelación
- instalación sencilla: alimentación desde la parte superior, inferior y trasera
- protección de los componentes electrónicos
- rearme automático en caso de corte
- gestión dinámica de la energía (opcional)
- contador externo (opcional)
- conexión a CPO con funciones CC@H (opcional)

Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos