Puntos de carga para VE
Carga tu vehículo eléctrico de manera segura y eficiente
La gama witty de Hager consiste en puntos de carga para vehículos eléctricos
diseñados para todos los requisitos de carga en AC en todo tipo de instalaciones. Witty one, witty plus, witty pro y witty park2 cubren diferentes especificaciones y ofrecen solución a las exigencias de instalación con una puesta en marcha simple y rápida. Desde 7.4 kW hasta 2 x 22 kW en AC para el segmento residencial, terciario y la vía pública.
Puntos de carga
Movilidad eléctrica: las estaciones de carga witty one, witty plus, witty pro y witty park2 cubren todas las áreas de aplicación en el segmento residencial, terciario y vía pública.
Accesorios y piezas de repuesto
Todos los elementos necesarios para completar una instalación EVCS profesional