Puntos de carga

Soluciones a medida para cada aplicación

La gama witty de Hager consiste en puntos de carga en AC para vehículos eléctricos diseñados para todos los requisitos de carga en todo tipo de instalaciones. Witty one, witty plus, witty pro y witty park2 cubren diferentes especificaciones y ofrecen solución a las exigencias de instalación con una puesta en marcha simple y rápida.

Witty one. Cargador doméstico: es la solución de carga para VE en entorno residencial. Disponible versión monofásica 7.4kW y versión trifásica 11kW.
Witty plus. Cargador con comunicación y optimización solar: punto de carga de hasta 22kW con comunicación incluida. Es la solución ideal para las instalaciones donde se requiere el máximo aprovechamiento de la producción solar para la carga del VE. Conexión Backend. Full OCPP.
Witty plus es compatible con el controlador Flow. Sistema para gestionar la energía en casa, permite conectar hasta 8 cargadores witty plus.
Witty pro. Cargador para flotas: es la solución de hasta 22kW destinada a edificios multiresidenciales y sector terciario, donde se requiere compartir la energía. El gestor de carga permite una gestión dinámica o estática de los cargadores. Tarjetas RFID y conexión a CPO. Hasta 40 puntos de carga.
Witty park2. Cargador para vía pública y terciario: estaciones de carga preparadas para el futuro con todas las características y funciones incluídas. Permiten cargar hasta 2 vehículos al mismo tiempo gracias a sus 2 tomas de hasta 22kW. Con todas las funciones necesarias para una implementación y uso fácil.

Witty one

Car­gador residen­cia­l.
Mon­fá­sico 7kW
­T­rifá­sico 11kW

Witty plus

Car­gador residen­cial con comu­ni­ca­ción y opti­miza­ción sola­r.Mo­no­fá­sico y Trifá­sico hasta 22kW. Cone­xión backend. Full OCPP.

Witty pro

Car­gador de hasta 22kW para parkings y flotas. Hasta 40 puntos gestio­nados via LLM o backen­d

Witty park2

Car­gador vía publica, parkings, empre­sas, flotas. Hasta 2 x 22kW. Mono­fá­si­co­/­T­rifá­sico. Gestión vía LLM o backen­d.