domovea,
la solución
todo en uno

 

Conectar. Controlar. Visualizar.
Con estándar Matter y fuente de alimentación integrada.

 

soluciones KNX

Siempre a la vanguardia

domovea es la solución probada para la automatización de edificios. La última generación del servidor domovea conecta componentes KNX, IP e IoT y también es compatible con el estándar Matter. Como Matter Bridge, facilita  la integración con sistemas como Amazon Alexa o Apple HomePod.

 

Los modelos domovea básic (TJAS671) y domovea plus (TJAS471) facilitan la conexión en red y el control de la iluminación, la calefacción, las persianas y otros dispositivos inteligentes. Servicios en la nube como IFTTT también se integran fácilmente en el sistema de control inteligente del hogar.

 

La fuente de alimentación integrada de 24 V simplifica la puesta en marcha y ahorra espacio en el cuadro de distribución.


El servidor domovea 
de un vistazo

  1. Fuente de alimentación
  2. LED
  3. Botón de direccionamiento
  4. Identificación única
  5. KNX Secure
matter

01 Fuente de alimentación

La fuente de alimentación integrada de 24 V simplifica la puesta en marcha y ahorra espacio en el cuadro de distribución.

02 LED

El LED indica el estado o modo actual del servidor domovea.

03 Botón de direccionamiento

Selección entre reinicio o modo de funcionamiento: Modo normal, Modo sin conexión, Modo PC.

04 Identificación única

El ID único es la identificación única del servidor y permite el acceso digital directo a la documentación del producto.

05 KNX Secure

KNX Secure protege la infraestructura digital del edificio contra accesos no autorizados.


Servidor domovea: LED de estado y botón de direccionamiento

En la información de producto de Hager encontrarás todos los detalles sobre la lógica de parpadeo del LED de estado para los distintos modos de funcionamiento y de direccionamiento.


domovea ahora es
Matter-Bridge

El estándar Matter es un protocolo multifabricante para dispositivos domésticos inteligentes, diseñado para la interoperabilidad, la seguridad y la facilidad de uso. Matter permite la comunicación fluida entre dispositivos de distintos fabricantes, como Apple HomeKit con Siri, Google Home y Amazon Alexa.

Matter


Rápido y fácil:
Activación de Matter

domovea

Seleccionar dispositivo KNX para Matter

Seleccionar el dispositivo KNX que se conectarán a Matter en Hager Pilot o mediante la aplicación domovea.
domovea

Iniciar proceso de emparejamiento

Iniciar el proceso de emparejamiento de los dispositivos seleccionados dentro del configurador Hager Pilot o de la aplicación domovea.

domovea

Aceptar la política de privacidad

Continuar el proceso de emparejamiento confirmando la política de privacidad de Matter.

domovea

Escanear el código QR

El código QR debe escanearse en la aplicación Smart Home del fabricante deseado (por ejemplo, en la aplicación Apple Home).

domovea

Emparejamiento exitoso

Una vez completado el emparejamiento, todos los dispositivos activados se agregan automáticamente al asistente de hogar inteligente seleccionado.

de


domovea
Control a tu medida

Ya sea iluminación, persianas, calefacción: domovea refleja todas las funciones del edificio en una sola aplicación. La app organiza de forma clara y destaca por su manejo intuitivo con numerosas opciones de personalización. El diseño adaptable se ajusta de manera flexible a cualquier dispositivo móvil.

 

App Store iconoGoogle play icono

  
 

 

domovea app

¿domovea basic o plus?

Adaptado a las necesidades de tus clientes, ofrecemos domovea en dos versiones:

- domovea basic: todas las funciones básicas necesarias para una instalación nteligente
- domovea plus: permite aplicaciones más amplias y complejas en Smart Home y Smart Business

 

Las funciones de un vistazo

  • - domovea basic TJAS671
    domovea plus - TJAS471
  • Uso recomendado
    Viviendas particulares, viviendas unifamiliares, viviendas plurifamiliares, obra nueva, modernización, renovación
    Viviendas particulares, viviendas unifamiliares, vivienda multifamiliares, obra nueva, modernización, renovación, construcción residencial de lujo, edificios  comerciales / de usos múltiples
  • Fácil puesta en servicio
    Sí – 510 dispositivos
    Sí – 510 dispositivos
  • Puesta en servicio ETS
    Sí – ilimitado
    Si – ilimitado
  • Interfaz de programación ETS
    Sí - local
    Local y remotamente
  • Cámaras IP
    5
    50
  • Internet de las cosas

    ilimitado

    ilimitado
  • Secuencias
    Domogramas simples
    De simple a complejo
  • Termostado virtual
    No

    Sí - hasta 10
  • KNX Secure
    Sí
    Sí
  • Matter
    Sí - hasta 128 dispositivos
    Sí - hasta 128 dispositivos

Descargas


El control inteligente 
en obras y testimonios reales

Edificio residencial: WeberHaus, Rheinau-Linx

WeberHaus combina una arquitectura sofisticada con el control inteligente de edificios. Con domovea, los residentes pueden controlar intuitivamente la iluminación, las persianas y la temperatura ambiente a través de su smartphone, tableta o reloj inteligente, ya sea en casa o fuera de ella.

Proyecto coctelería: de la mano de Alejandro Guzmán

Para llevar a cabo este proyecto de coctelería el interiorista Alejandro Guzmán nos cuenta su experiencia con domovea.