Serie R.classic
De vuelta al futuro
Plástico? Cristal? Aluminio? Acero inoxidable? O sin marco? Todo ello es posible con la Serie R.classic: los conmutadores giratorios sin marco son una innovación. El acero inoxidable mate, el aluminio anodizado naturalmente y los marcos de cristal y plástico en blanco polar o negro realzan el carácter único de la gama R.classic: Volver al futuro: el diseño tradicional no podría ser más progresivo.
Marcos - Serie R.classic
Icónicos marcos redondos R.classic en vidrio, termoplástico, aluminio o acero inoxidable para atemporales interiores retro-modernos.
Tomas de corriente - Serie R.classic
Tomas de corriente duraderas con detalles para facilitar la instalación: montaje fácil con abrazadera y con garra, aislamiento galvánico para evitar la transferencia de tensión, protección elevada contra el contacto accidental opcional y tomas de carga USB.
Control de luz - berker Serie R.classic
Una gama de control de iluminación integrada en la que se pueden combinar libremente interruptores y módulos de funciones para crear ambientes con iluminación específica para cada estancia.
Reguladores de luz - Serie R.classic
Pulsadores rotativos y reguladores para un control eficiente de la luz, compatibles con cargas regulables modernas.
Detectores de movimiento - Serie R.classic
Iluminación de encendido/apagado automático con detección de movimiento, que ofrece comodidad y seguridad en pasillos y zonas de paso.
Control de persiana - Serie R.classic
Control de persianas con programas basados en la hora y el nivel de luz, compatibilidad con sensores de viento y lluvia, y una seguridad de bloqueo que evita que se cierre cuando la puerta de la terraza está abierta.
Control HVAC - Serie R.classic
Elementos de control para calefacción, ventilación y aire acondicionado, que ofrecen un confort térmico preciso en cada habitación o zona.
Tecnología de comunicación - Serie R.classic
Cableado estructurado y soluciones multimedia, RJ45, TV/SAT e interfaces dedicadas con un diseño coherente.
Aplicación hotelera - Serie R.classic
Tarjetero de hotel electrónico: encendido al entrar, apagado retardado después de retirar la tarjeta.
Productos complementarios - Serie R.classic
Piezas suplementarias como tapas ciegas y adaptadores para completar la instalación manteniendo la uniformidad en el diseño.