Bienvenido al catálogo de productos

Nuestros productos más visitados

5
1
ESD264 - Contactor 63A 2NC 24V
ESD264
Contactor 63A 2NC 24V
Precio de venta
340,84 €
/ uni. *
2
WDE3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
WDE3031
Interruptor on/off 10AX, 250V
Precio de venta
5,58 €
/ uni. *
3
10123904 - Marco B.3, 2E, aluminio/bl. polar
10123904
Marco B.3, 2E, aluminio/bl. polar
Precio de venta
26,94 €
/ uni. *
4
HHA125H - Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, 125A,TM Regulable/Fijo
HHA125H
Interruptor automático de caja moldeada x160, 3P3D, 25kA, 125A, TM Regulable/Fijo
Precio de venta
834,23 €
/ uni. *
5
JP024 - Obturador 24M para armarios quadro4, quadro5 y quadro evo, blanco (RAL9010)
JP024
Obturador 24M con precortes cada 1/2 M para tapas metálicas
Precio de venta
11,00 €
/ uni. *

¿Necesitas ayuda? ¡Estamos aquí para ti!

Videos explicativos, aplicaciones, herramientas, documentación y por supuesto, ¡la posibilidad de contactarnos! For you, with you.

Soporte

Soluciones de proyectos para cada tipo de edificio

Una instalación eléctrica versátil es imprescindible para adaptarse a todo tipo de edificio. Nuestras soluciones se adaptan a tus necesidades y a la naturaleza de tus proyectos.

Descubre nuestras soluciones

Descubre la nueva aplicación Hager Ready.Tu nuevo asistente digital.

Continúa desarrollando tu negocio con la nueva aplicación Hager Ready. Ahorra tiempo en el trabajo, mantente informado y contacta con la asistencia técnica, tan solo pulsando un botón. Estamos a tu lado "For you, with you".

Descubre la app
Hager Ready