Aparamenta de cabecera | Hager ES

Apara­menta de cabe­cera

Los interruptores Hager permiten elegir entre una gran variedad de productos: ya sea para activar y desactivar, para la protección contra sobrecargas y cortocircuitos o la protección contra peligros para la integridad física, nuestra amplia gama cumple todos los requisitos de seguridad.

Inte­rrup­tores automá­ticos e inte­rrup­tores de maniobra

Con la amplia gama de protec­ción Hager, las redes y sistemas eléc­tricos en edifi­cios funcio­nales pueden prote­gerse de forma fiable.

Relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y guar­da­mo­tores

Más seguri­dad: Los relés de protec­ción de corriente dife­ren­cial residual y los guar­da­mo­tores de Hager permiten imple­mentar conceptos de protec­ción avan­za­dos.

Inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­dores

Gama completa hasta 3200A de inte­rrup­tores gene­rales con mando rota­tivo, inte­rrup­tores de corte en carga, seccio­na­dores y conmuta­do­res.

Contac­tores de potencia

Control y protec­ción.Con­tac­tores indus­triales y relés termi­cos.

Porta­fu­sibles modulares

Dispo­sitivos de protec­ción de los circuitos en los locales profe­sio­nales contra las sobre­cargas y los cortocir­cuitos. Porta­fu­sibles modulares y fusibles.