Detectores de movimiento y presencia
La iluminación tiene un impacto significativo en el consumo energético de un edificio, tanto en el sector doméstico como en el de servicios (entre un 12% y un 20%). En el ámbito normativo, en Europa cada vez se publican más regulaciones con el objetivo de hacer de la eficiencia energética y la reducción de la huella de carbono una prioridad. En este contexto ambiental y regulatorio actual, los ahorros en la gestión de la iluminación son una prioridad particular tanto para los edificios residenciales como para los comerciales. Por ejemplo, se debe facilitar apagar las luces de las distintas zonas comunes de los locales comerciales desocupados. Nuestra gama de detectores te permite elegir la forma más eficaz de gestionar la iluminación y cumplir con estos requisitos.
Nuestros productos más visitados