Serie Glas

Inspiración de Bauhaus

El marco de cristal representa la tradición y la elegancia. Para un diseño simple pero irresistible, que se mezcla armoniosamente tanto en edificios antiguos como en ambientes de vida modernos. En la Serie Glas, los marcos del interruptor están hechos de cristal transparente auténtico. Una alternativa es la versión con cristal transparente, que está pintada de blanco polar en la parte posterior. En combinación con mecanismos centrales en polar blanco y negro o interruptores giratorios en latón y cromo para un aspecto singular

Marcos - Serie Glas

Ele­gantes marcos de vidrio inspi­rados en la Bauhaus, dispo­nibles en vidrio trans­pa­rente o blanco pola­r.

Tomas de corriente - Serie Glas

Tomas de corriente dura­deras con deta­lles para faci­litar la insta­la­ción: montaje fácil con abra­za­dera y con garra, aisla­miento galvá­nico para evitar la trans­fe­rencia de tensión, protec­ción elevada contra el contacto accidental opcional y tomas de carga USB.

Control de luz - Serie Glas

Una gama de control de ilumi­na­ción inte­grada en la que se pueden combinar libre­mente inte­rrup­tores y módulos de funciones para crear ambientes con ilumi­na­ción espe­cífica para cada estan­cia.

Regula­dores de luz - Serie Glas

Pul­sa­dores rota­tivos y regula­dores para un control eficiente de la luz, compa­tibles con cargas regula­bles moder­na­s.

Control de persiana - Serie Glas

Con­trol de persianas con programas basados en la hora y el nivel de luz, compa­tibi­lidad con sensores de viento y lluvia, y una seguridad de bloqueo que evita que se cierre cuando la puerta de la terraza está abier­ta.

Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - Serie Glas

Ca­bleado estruc­turado y soluciones multi­me­dia, RJ45, TV/SAT e inter­faces dedi­cadas con un diseño cohe­ren­te.

Apli­ca­ción hotelera - Serie Glas

Tar­je­tero de hotel elec­tró­nico: encen­dido al entrar, apagado retar­dado después de retirar la tarje­ta.

Productos comple­men­ta­rios - Serie Glas

Piezas suple­men­ta­rias como tapas ciegas y adap­ta­dores para completar la insta­la­ción mante­niendo la unifor­midad en el diseño.