Dando forma juntos al mundo eléctrico del mañana

Juntos podemos crear alianzas que funcionen sin contratiempos y soluciones adaptadas a sus necesidades, ofreciendo resultados que superan las expectativas. Desde oficinas modernas hasta viviendas unifamiliares, y desde sistemas avanzados de distribución de energía hasta series de mecanismos personalizados, nuestra experiencia se pone al servicio de su visión para darle energía.


NAVE_ALHAMA



Un impresionante centro logístico de frío de 22.000 m2



 

Dando forma al futuro en oficinas, industria y retail

Hager ofrece soluciones fiables para oficinas, industrias y retail, combinando seguridad, eficiencia y confort mediante la gestión energética, el cableado y los sistemas inteligentes de control de edificios.

references_image_teaser_nave_alhama_389_219

Nave para frío en Alhama (Murcia)

La nave de frío en Alhama de Murcia es en uno de los centros de refrigeración más avanzados de Europa. Hager participó en la instalación eléctrica, incluyendo cuadros compartimentados, acometidas de alta capacidad y soluciones de corte en carga, garantizando un suministro seguro y eficiente.
references_image_teaser_santa_cole_389_219

Santa & Cole, Belloch (Barcelona)

Santa & Cole es una empresa independiente de diseño con sede en Barcelona, dedicada a la edición de iluminación y mobiliario desde 1985. Reconocida por su cuidado del detalle, ha integrado la solución Berker K.5 de Hager en sus espacios, reforzando una estética limpia y atemporal.

references_image_teaser_burdeos_389_219

Croix du Palais en Burdeos

La renovación del edificio Croix du Palais transforma el espacio en un entorno moderno de trabajo y ocio, abierto a la ciudad. Hager participó en la remodelación completa de la instalación eléctrica, con soluciones de distribución de energía, canalización de cables y gestión inteligente del edificio.

 


Soluciones completas para una estancia de excepción

Desde la distribución de energía hasta los controles inteligentes de las habitaciones, ofrecemos sistemas integrados que garantizan confort, seguridad y eficiencia. Ayudamos a los hoteles a crear experiencias inolvidables para sus huéspedes.

 

references_image_teaser_nave_sorli_emotions_389_219

Sorli Emotions Hotel, Maresme (Barcelona)

Un hotel en un complejo con centro comercial y deportivo que combina confort y sostenibilidad. Hager equipó las habitaciones con series de mecanismos Berker R.3 y teclados touch sensor que se integran al diseño, ofreciendo una experiencia moderna y relajante. 

references_image_teaser_hotel_tondon_389_219

Hotel Palacio Tondón en La Rioja

Este hotel fue rehabilitado y ampliado siguiendo un enfoque sostenible y conectado con la naturaleza, el paisaje y su historia. Con diseño del arquitecto Giovanni Muzio, sus estancias incorporan mecanismos Berker B.3, combinando innovación, confort y calidad en todo el edificio.

references_image_teaser_hotel_hobo_389_219

Hotel Hobo en Estocolmo

Hotel Hobo en Estocolmo, un boutique hotel diseñado por Studio Aisslinger, combina modernidad y funcionalidad en sus 201 habitaciones. Los mecanismos Berker R.classic aportan elegancia y calidad, mostrando cómo los pequeños detalles generan un gran impacto.




 

Sistemas completos para cada hogar

Desde la distribución de energía hasta el control nteligente del hogar, ofrecemos sistemas completos que hacen que las instalaciones en viviendas sean fluidas y fiables. Juntos, ayudamos a los electricistas a crear hogares que brindan confort, seguridad y comodidad preparada para el futuro a sus clientes.

aurora tailormade house

Hogar ultramoderno con soluciones a medida

En la Villa Westling de Estocolmo, Hager proporcionó sistemas integrados para iluminación, distribución de energía y controles inteligentes, incluyendo un concepto personalizado Berker Q3 que realza la impactante arquitectura de la villa. La tecnología avanzada impulsa cada detalle, desde la carga de vehículos eléctricos y la protección contra sobretensiones hasta los controles intuitivos, combinando fiabilidad, sostenibilidad y estilo.
references_image_teaser_loft_No_loft_389_219

Un "loft - no loft" en ca­lle Par­la­ment, Barcelona

Este “loft – no loft” de 80 m² se organiza gracias a unos (in)muebles que combinan múltiples funciones y dinamizan el espacio. Desde la entrada hasta el salón, cada mueble integra los mecanismos Hager de la Serie berker 1930, adaptándose a materiales como mármol rosa, cedro o acero inoxidable, y uniendo diseño, versatilidad y tecnología en cada rincón del hogar.

references_image_teaser_casa_puntiro_389_219

Casa ES Puntiró: diseño y tecnología en perfecta armonía

En Palma de Mallorca, esta vivienda escalonada combina tradición, modernidad y eficiencia energética. Con espacios privados independientes y comunes estratégicamente distribuidos, los mecanismos Hager Serie R.classic integran funcionalidad y durabilidad, realzando cada detalle del interior.
references_image_teaser_lilus_house_389_219

Lilu’s House: sostenibilidad y confort Passivhaus Plus

Primer edificio de madera certificado Passivhaus Plus en Cataluña, Lilu’s House combina vivienda, sede de House Habitat y laboratorio de investigación. Con soluciones Hager como cajas vega D, vector VP y mecanismos berker K.1 y cubyko, el proyecto ofrece espacios confortables, seguros y energéticamente eficientes, mostrando el futuro de la construcción sostenible.

references_image_teaser_casa_arteaga_389_219

Casa Arteaga: confort y diseño saludable

Ubicada en los humedales de Urdaibai, esta vivienda combina sostenibilidad, diseño limpio y bienestar interior. Construida en madera contralaminada, integra mecanismos Hager Serie 1930 que aportan funcionalidad y elegancia en cada espacio, creando un hogar armonioso y cuidado hasta el último detalle.
casa parasol 389x219px

Casa Parasol: una vivienda contemporánea con alma labriega

La «casa Parasol» es una vivienda aislada que recupera el espíritu de la antigua construcción labriega familiar situada en la ribera del Duero. El interior resulta acogedor, luminoso y sereno con mecanismos de la Serie R.8, R.3 y R.classic, en cristal negro y cristal blanco, según la zona, lo que completa la instalación de manera armoniosa y visualmente equilibrada.


 

Equipando la educación para un futuro mejor

Desde las aulas hasta campus completos, ofrecemos sistemas integrados que garantizan seguridad, eficiencia y flexibilidad. Juntos ayudamos a los centros educativos a crear entornos de aprendizaje que inspiran y se adaptan al futuro.

references_image_teaser_academia_bauhaus_389_219

Academia Bauhaus en Dessau

La series berker de Hager protagonistas de la rehabilitación de la mítica academia de diseño.  En su restauración, los interruptores y tomas Berker, con su diseño redondeado y funcional, se integran con la elegancia austera de la Bauhaus, combinando historia, estética y tecnología en perfecta armonía.
references_image_teaser_biblioteca_389_219

Biblioteca y Archivo Histórico de Baiona: tradición y funcionalidad

La rehabilitación del antiguo Hospital Sancti Spiritus transforma el edificio del siglo XVII en un espacio moderno y ordenado para la lectura y el archivo. Los mecanismos Berker R.3 en blanco polar, integrados con la iluminación circular, aportan funcionalidad y elegancia, resaltando la armonía entre patrimonio histórico y diseño contemporáneo.

Testimonios de profesionales sobre Hager

Los hogares Hager son inteligentes, eficientes y totalmente personalizables. Combinamos tecnología, sostenibilidad y diseño innovador para crear espacios únicos. En esta sección, arquitectos, interioristas y expertos en instalación eléctrica comparten sus experiencias y opiniones sobre cómo nuestras soluciones transforman sus proyectos y facilitan su trabajo.

Habla con un experto

Nuestros expertos están cerca de ti y listos para ayudarte a identificar las soluciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Te acompañarán desde la planificación hasta la entrega final, asegurando que cada paso se realice de manera fluida y con total confianza.