Sistemas de cana­li­za­ción para terciario

La amplia oferta de canales de distribución y portamecanismos Hager aporta soluciones pensadas para todos los espacios terciarios: oficinas, talleres, establecimientos escolares, hoteles, hospitales...
La gama se caracteriza por la elegancia de sus diseños que se integran con el entorno. Gracias a los sistemas de canalización para cables de Hager, se beneficiará de un montaje que ahorra tiempo, una fácil instalación y un material robusto.

Sistema BR

So­lución versátil para insta­la­ción de meca­nis­mos. El todo­te­rreno para las nece­si­dades coti­dia­nas, destaca por su gama de dife­rentes variantes y opciones para la insta­la­ción de dispo­siti­vo­s.

Sistema GBD/GBA

Sis­tema de cana­li­za­ción porta­me­ca­nismos 45mm de clipaje direc­to.
Dis­po­nible en PVC y alumi­nio­.

Sistema GT55

Sis­tema de cana­li­za­ción porta­­me­ca­­nismos 45mm de clipaje dire­c­to.
Dis­po­­­nible en PVC y alumi­­nio­­.

Soportes para meca­nismos 45mm

So­portes para meca­nismos de 45mm para sistemas BR:
BR­P/BRHP/BRAP/BR­S/BKIS

Sistema BKIS

La verda­dera opción inte­grada para paredes huecas garan­tiza que una insta­la­ción eléc­trica profe­sional sea posible.

Acce­so­rios

Ac­ce­so­rios para la correcta y profe­sional apli­ca­ción de las norma­s.