Interruptor diferencial con reconexión automática
En ocasiones la protección diferencial puede disparar de forma intempestiva debido a fenómenos transitorios: humedades, tormentas, disparos por simpatía…. Si en ese momento no hay personal en la instalación la simple maniobra de reconexión manual se transforma en un grave problema con importantes pérdidas económicas y de tiempo de desplazamiento. Los interruptores diferenciales con reconexión automática son una solución adecuada para volver a poner en servicio rápidamente la instalación en condiciones de seguridad óptima.
Restart Tipo A : 2P / 25, 40 y 63A / 30m / 3Modulos
Restart Pro Tipo A : 2P y 4P 25, 40 y 63A / 30mA y 300m / 3 Módulos
Admite contacto auxiliar. Comprobación continua del estado del sistema de tierra.
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos