Lilu's house

El primer edificio de madera con certificado Passivhaus Plus en Cataluña, funciona como vivienda, sede de House Habitat y unidad de investigación para empresas y universidades. 

Passivhouse - Lilu's house

Realizada con un sistema de construcción industrializada basado en madera local y materiales sostenibles, respetuoso con la salud y el medio ambiente. Es un edificio positivo: genera más energía renovable de la que consume.
 
 

Hager participa en este proyecto colaborativo de Lilu's House, ejemplo de sostenibilidad y eficiencia energética. En el edificio, las soluciones en mecanismos y envolventes de Hager, contribuyen a la construcción de un espacio confortable, armónico, moderno y seguro. La casa  en estructura de madera CLT se sitúa en Abrera, municipio de la provincia de Barcelona.


El edificio, proporciona datos de manera constante sobre los parámetros relacionados con el consumo de energía y la protección de la salud y se comparten volcándolos en una web.


Arquitectos, ingenieros, técnicos, prescriptores o potenciales clientes interesados en la construcción biopasiva tienen esta obra como referencia donde experimentar las sensaciones de habitar en este tipo de viviendas que aúnan un mínimo consumo de energía (propio de los edificios Passivhaus) con la utilización de materiales sostenibles y saludables.


La vivienda ha sido proyectada para obtener el certificado Passivhaus Plus bajo la dirección del ingeniero experto Oliver Style, de la empresa Praxis. La categoría Plus del reconocido estándar alemán, el más exigente del mundo en eficiencia energética en los edificios, requiere que la demanda de energía renovable no exceda de 45 kWh/m² año (la de LILU’s House será de 42) y que a su vez la generación de energía renovable sea superior a 60 kWh/ m² año, lo que en gran medida se conseguirá mediante una instalación de tejas con placas solares integradas. La vivienda incorpora además un sistema de aerotermia para climatización y ACS.


Para conseguir el certificado Passivhaus Plus, se ha realizado un pormenorizado estudio de sus necesidades energéticas, que abarca aspectos que van desde el terreno, la altitud, la climatología de la zona, las sombras o la radiación solar hasta el control de diferentes variables constructivas como la hermeticidad al paso del aire o la rotura de puentes térmicos.


Lilus house -berker k.1
lilu's house berker k.1 blanco
Lilu's house - berker K.1 - blanco
Lilu's house - berker K.1 blanco
Lilu's house - berker K.1 toma schuko+USB
Lilu's house - berker K.1 toma schuko
Lilu's house - berker K.1 toma schuko - caja vector VP

Soluciones Hager utilizadas:

soluciones berker K.1

berker K.1

La serie de mecanismos berker K.1 se integra a la perfección en cualquier interior clásico atemporal. Un clásico moderno que personifica la calidad y seguridad en el estilo.
cubyko IP55

cubyko IP55

Este interruptor, múltiples veces premiado por su diseño, no solo resulta especialmente resistente, sino que también es estanco y puede además iluminarse de modo opcional con LED.
cajas vector VP

Caja vector VP

Cajas estancas IP65 de superficie. Para entornos rigurosos; humedad, polvo ambiental etc..
cajas vega d

Cajas serie vega D

Cajas de distribución y componibles destinadas a las instalaciones eléctricas en la vivienda de alto estánding y en los locales profesionales hasta 160 A.



Ficha técnica:

Soluciones Hager:

berker K.1, cubyko IP55, vector VP, vega D 

Detalles:

Localidad: Abrera (Barcelona)
Arquitecto: Oriol Martínez 

Año: 2022

Superfície: 176,95 m2