Contactores modulares de 16 A a 63 A
Gama de contactores para el mando de circuitos de potencia hasta 63 A:
* Contactores modulares
* Contactores modulares silenciosos
* Contactores día/noche
* Contactores con o sin mando manual
La gama silenciosa con tecnología AC/DC son idóneos para el equipamiento de locales como habitaciones de hotel, de hospital, bibliotecas, etc... porque garantizan un funcionamiento silencioso durante toda su vida útil.
La gama estándar de contactores tiene un consumo reducido y menor generación de calor. Está especialmente indicada para el mando de circuitos de iluminación, ventilación, calefacción, etc.
Uniformidad estética de la gama completa, incluyendo portaetiquetas
para la mejor identificación de los circuitos
• Calibres de 16 a 63 A
• Categoría de empleo AC1/AC7a/AC7b
• Varias combinaciones de los contactos disponibles de 1 NA hasta 3NA+1NC
• Tensión de la bobina: 230 V AC , 24 V AC, 24 V DC, 12V AC
- Interruptores modulares
- Equipos de señalización acústica
- Telerruptores
-
Contactores modulares
- Transformadores y tomas de corriente
- Variadores de intensidad luminosa
- Minuteros y relés temporizados
- Programador horario
- Interruptores crepusculares
- Conmutadores, interruptores de llave y accesorios
- Interruptores de corte en carga modulares
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos