Serie 1930
Moderno y clásico
Fiel a la estética de los interruptores clásicos, la serie 1930 cuenta con marcos redondos. La forma y el plástico brillante en blanco polar o negro dan a la gama de interruptores su aspecto tradicional, influenciado por la Bauhaus. Para aquellos que buscan un diseño retro en su forma más pura, los interruptores giratorios en porcelana blanca o negra están disponibles. No solo los marcos, sino también las piezas centrales y los botones giratorios están “hechos por Rosenthal” - porcelana del renombrado fabricante.
Marcos y cajas de superficie - Serie 1930
Un emblemático diseño redondo disponible en blanco o negro, en termoplástico o porcelana de Rosenthal®.
Tomas de corriente - Serie 1930
Tomas de corriente duraderas con detalles para facilitar la instalación: montaje fácil con abrazadera y con garra, aislamiento galvánico para evitar la transferencia de tensión, protección elevada contra el contacto accidental opcional y tomas de carga USB.
Control de luz - Serie 1930
Una gama de control de iluminación integrada en la que se pueden combinar libremente interruptores y módulos de funciones para crear ambientes con iluminación específica para cada estancia.
Reguladores de luz - Serie 1930
Pulsadores rotativos y reguladores para un control eficiente de la luz, compatibles con cargas regulables modernas.
Detectores de movimiento - Serie 1930
Iluminación de encendido/apagado automático con detección de movimiento, que ofrece comodidad y seguridad en pasillos y zonas de paso.
Control de persiana - Serie 1930
Control de persianas con programas basados en la hora y el nivel de luz, compatibilidad con sensores de viento y lluvia, y una seguridad de bloqueo que evita que se cierre cuando la puerta de la terraza está abierta.
Control HVAC - Serie 1930
Elementos de control para calefacción, ventilación y aire acondicionado, que ofrecen un confort térmico preciso en cada habitación o zona.
Tecnología de comunicación - berker Serie 1930
Cableado estructurado y soluciones multimedia, RJ45, TV/SAT e interfaces dedicadas con un diseño coherente.
Aplicación hotelera - Serie 1930
Tarjetero de hotel electrónico: encendido al entrar, apagado retardado después de retirar la tarjeta.
Productos complementarios - Serie 1930
Piezas suplementarias como tapas ciegas y adaptadores para completar la instalación manteniendo la uniformidad en el diseño.