Cajas vega D,
La solución completa
hasta 160A

De distribución y componibles, empotrables y de superficie.

Un concepto de instalación orientado hacia el máximo equipamiento con el mínimo de referencias; la solución más compacta en sus manos. Las cajas vega D, están destinadas a las instalaciones eléctricas en la vivienda de alto estánding y en los locales profesionales hasta 160 A. Existen dos modelos de cajas: de distribución y cajas componibles. Para ambos modelos hay 2 versiones disponibles: empotrable y de superficie.


Cajas de distribución componibles
serie vega D


Las ventajas en imágenes

Caja Vega D detalle

Instalación por una sola persona

Gracias a un 5º agujero la instalación se simplifica y puede efectuarse por una sola persona.

Caja Vega D detalle

Admite interruptor automático hasta 160A

Para aparamenta de cabecera hasta un interruptor automático de 160 A, para bornes y/o placas de montaje.

Caja Vega D detalle

Todo incluido

Con las regletas de tierra Quick Connect no hay que pensar en añadir nada más.

Caja Vega D detalle

Gran capacidad

Hasta 168 módulos o más... Gran capacidad modular. Permite asociaciones horizontales y verticales.


Caja Vega D detalle

Perfecta integración de accesorios systo

Gracias a los precortes el montaje es simple, rápido y sin herramientas.

Caja Vega D detalle

Gran espacio de marcaje

El portaetiquetas ofrece un gran espacio de marcaje y al no ser adhesivo se puede reutilizar.

Caja Vega D detalle

Sujetacables multiusos incluidos

Sujetacables multiusos con tres funciones, incluido. Mantiene el cableado “a raya” simple y elegantemente.

Caja Vega D detalle

Packaging apto para reexpedición

Permite separar la base del cuadro con las tapas.


 
Ven­ta­jas

  • Posibilidad de realizar distribuciones de 160 A en una caja de fácil montaje
  • Accesorios incluidos, pensados para una fácil distribución de la energía, (conexiones del tierra, sujetacables...)
  • Posibilidad de cablear fuera de la caja gracias al chasis extraíble
  • Puerta metálica de elegante diseño
  • Fácil asociación horizontal y vertical de cajas
  • Compatibilidad con mecanismos de 45x45, serie systo

 


Ca­rac­te­rís­ti­cas téc­ni­cas

  • Distribución hasta 160 A en cabecera
  • Ma­te­rial au­to­ex­tin­gui­ble. Cla­se de re­sis­ten­cia al fue­go se­gún EN60695-2-10, 960ºC en las par­tes ac­ti­vas y 850ºC en las partes más externas.
  • Aislamiento clase II. Puerta metálica
  • Capacidad: de 2 a 7 filas, 48 a 168 módulos (en 1 sola caja)
  • Conformidad con las normas IEC 61439-1 y 3
  • Índices de protección IP30, IP41, con puerta

 



Des­car­ga toda la in­for­ma­ción
so­bre la caja vega D:

Documentación caja vega D (PDF, 4,3 MB)
vega d