Gestor de carga

Distribución dinámica de potencia

El gestor de carga local (LLM)

- Web App intuitiva con reconocimiento automático de los puntos de carga y parametrización sencilla.
- Gestión estática o dinámica de la potencia.
- Conexión directa hasta 63A o hasta 2500A vía TI.
- Hasta 40 puntos de carga se pueden conectar en red.
- Gestión de usuarios / tarjetas RFID (local o vía CPO).
- Historial de consumos y sesiones de carga.

Gestor de carga cone­xión local o CPO

Hasta 40 puntos gestio­nados local­mente o vía CPO.
­Ser­vidor Flow: Sistema de super­vi­sión

Gestor de carga local

Hasta 10 puntos de carga con gestión loca­l.Ges­tión dinámica o está­ti­ca.
Re­co­no­ci­miento automá­tico de los puntos.