cajas golf VF/VS | Hager ES

cajas golf VF/VS

Montado en superficie y empotrado

Las cajas golf de Hager están disponibles en montaje superficial o empotrado de 1 a 4 filas, lo que permite un total de 4 a 72 módulos y se suministran con una puerta opaca o transparente. Adecuado para todos los dispositivos de protección modular de Hager y para dispositivos de hasta 70 mm de profundidad de instalación. La puerta se puede instalar a la derecha o a la izquierda, cerradura opcional y llaves. 125mm entre perfiles DIN.