Casa Parasol. Una vivienda contemporánea con alma labriega

La «casa Parasol» es una vivienda aislada que recupera el espíritu de la antigua construcción labriega familiar. Se sitúa en la ribera del Duero, entre dos circunvalaciones y con la ciudad de Zamora al fondo. La propuesta se implanta en un entorno agrícola de grandes explotaciones sin renunciar a su carácter doméstico. Así, mientras el exterior se presenta cerrado e inaccesible, el interior resulta acogedor, luminoso y sereno.

El Proyecto

Detalles

Ubicación: Ribera del Duero (Zamora)
Año de construcción: 2025
Superficie: 145 m2
Arquitecto: Daniel Fernández-Carracedo
Fotografía: Imagen Subliminal S.L. 

 

CASA_PARASOL_1

Dos volúmenes compactos organizan la vivienda y enmarcan un acceso protegido, mientras las fachadas equilibran luz, privacidad y vistas. Un espacio comunitario continuo articula el interior con celosías de madera, y la envolvente de ladrillo clínker y zinc, junto al sistema de CLT, define una arquitectura sobria por fuera y cálida por dentro.

La vivienda se estructura en dos volúmenes compactos, uno de dos plantas y otro de una, que enmarcan el acceso principal y dialogan con el pabellón de aperos preexistente. Desde el camino de llegada, orientado al sur, un parasol de esquina protege el mirador al atardecer. Fachadas y huecos controlados equilibran luz, privacidad y vistas, estableciendo una relación precisa con el paisaje agrícola y la ciudad. El programa gira en torno a un espacio comunitario continuo, articulado por una escalera y celosías de madera que separan usos sin interrumpir la fluidez. Para la gestión de la iluminación, se ha contado con los mecanismos de las series R de Hager.


“Los mecanismos Hager aportan precisión técnica, y una integración total, traduciéndose en continuidad arquitectónica.”

Daniel Fernández-Carracedo

Arquitecto - Proyecto Casa Parasol



Soluciones Hager aplicadas

Mecanismos Serie R 

berker R.8: cristal negro sobre marco doble en vertical y en cristal color blanco polar 
berker Serie R.classic: tomas schuko cristal negro
berker R.3: marcos horizontales de cinco elementos

parasol_soluciones_hager2


La serie berker R en nuestro e.catálogo


soluciones hager

berker R.3

 
soluciones hager

berker R.8

 
diseos_berker_serie_rclassic

Serie R.classic


contactar

Empieza tus proyectos con un colaborador de confianza

Nuestros expertos están cerca de ti y preparados para ayudarte a identificar las soluciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Te acompañarán desde la planificación hasta la implementación.