El proyecto logístico en Alhama, impulsó la refrigeración moderna en Europa

Una firma internacional y un promotor inmobiliario firmaron un acuerdo para desarrollar un proyecto logístico llave en mano en el municipio de Alhama de Murcia, que se convirtió en uno de los centros de refrigeración más avanzados de Europa.

El Proyecto 

Detalles

  • Ubicación: Alhama (Murcia)
  • Año de construcción: 2024
  • Tiempo de construcción: 12 meses
  • Superficie: 20.000 m2
  • Cliente: Logistik Services
  • Instalador : Tessai

NAVE_ALHAMA

Tecnología de refrigeración
de última generación

El proyecto se desarrolló sobre una parcela de 85.000 m² y se ejecuta en dos fases:

 

• Primera fase: (Ya construidas y operando) Se ha construido una plataforma frigorífica de 20.000 m², con capacidad para 35.000 palets, 16 muelles de carga y descarga, y tecnología de refrigeración y congelación de última generación.
La instalación solar ejecutada, ocupa una superficie de 16.000 metros cuadrados estando específicamente diseñada para "abastecer una gran demanda energética, la de un gran centro logístico con cámaras frigoríficas y procesos de alta exigencia eléctrica, y hacerlo de forma autosuficiente y sostenible".

• Segunda fase: (En desarrollo de proyecto) se ampliarán con instalaciones de tamaño similar y mayor capacidad, cumpliendo los más altos estándares de calidad y sostenibilidad.

 

Una vez completado, el complejo contará con una capacidad de almacenamiento de hasta 120.000 palets y 60 muelles, y con una extensión de hasta 45.000 metros en instalaciones en temperatura negativa (congelado y fresco). Así, se posiciona como uno de los proyectos más innovadores del sur de Europa.

 

Para garantizar un suministro de energía seguro y eficiente, Hager ha aportado soluciones tanto para el cuadro principal como para los secundarios



“El quadro Evo me ha parecido de una calidad excepcional tanto por su robustez como por su versatilidad para poder encajar toda la aparamenta necesaria para este tipo de aplicaciones.”

Sergio de Nicolás

Director técnico del grupo Tessai



Soluciones Hager aplicadas

2 entradas : 3.200 A 

  • Cuadro general : quadro evo con aparamenta: 4  interruptores de bastidor abierto (ACBs) serie HW+, con relé sentinel energy.
  • Cuadros secundarios: quadro5, orion plus
  • Interruptores de caja moldeada H3+

 

alhama_foto_armario


Más sobre los productos de esta obra


soluciones hager
L2_IMAGEMAIN2_SCHALT-UND-SCHUTZGERAETE_FP_SQU
Soluciones KNX
Armarios quadro5


contactar

Empieza tus proyectos con un colaborador de confianza

Nuestros expertos están cerca de ti y preparados para ayudarte a identificar las soluciones que mejor se adaptan a tus necesidades. Te acompañarán desde la planificación hasta la implementación.