Armarios
Los armarios de distribución se caracterizan por contar con soluciones completas. La gama quadro que permite realizar distribuciones eléctricas hasta 4.000A, univers, armarios monobloc hasta 800A, y orionplus, para equipamientos en el exterior o en medios con condiciones rigurosas.
Filtros
Categoría
- Protección modular
- Potencia, mando y señalización
- Aparamenta de cabecera
- Cajas de distribución
- Cajas de distribución para tabique hueco
- Cajas de ICT
-
Armarios
- orion plus
- Cajas y armarios metálicos IP 65
- Cajas de poliéster IP 65
- Placas de montaje para orion plus
- Kits de equipamento
- Accesorios de instalación
- Sistema de distribución quadro evo
- Repartidores
- Estructura embarrado quadro evo
- Embarrados inclinados
- Barras de cobre y tornillería
- Conectores de unión
- Armarios metálicos asociables serie FK IP65
- Armarios metálicos IP65 con placa de montaje frontal
- Armarios metálicos IP65 con placa de montaje (montaje lateral)
- Accesorios para armarios serie FK
- quadro 4
- quadro 5
- quadro plus
- Estructura de armario IP 55
- Puertas y paneles
- Accesorios
- Placas de segregación para compartimentación de armarios
- Sistema de equipamento quadro
- interruptores automáticos de caja moldeada
- Aparamenta modular, tapas ciegas y varios
- Conmutadores modulares con mando rotativo
- Sistema de distribución quadro
- Repartidores
- Embarrados laterales y escalonados
- Embarrado plano
- Embarrados inclinados
- Soportes para embarrados de cabecera
- Barras de cobre y tornillería
- Conectores de unión
- Sistema interno quadro
- Accesorios para la gestión térmica de los armarios
- orion.tech
- Armarios Univers
- Univers IP44
- Accesorios para Univers IP44
- Univers IP55
- Accesorios para Univers IP55
- Univers IP65 Poliester
- Accesorios Univers IP65
- Sistema de equipamiento
- quadro evo
- Estructura de armario IP30, 41, 55
- Puertas y paneles
- Accesorios
- Accesorios de cableado
- Placas de segregación para compartimentación de armarios
- Sistema de equipamento quadro evo
- Conexión y accesorios