witty plus
Punto de carga con comunicación y optimización solar
witty plus es un cargador de alta calidad diseñado para aplicaciones residenciales. Incluye comunicaciones ethernet, WiFi y OCPP de serie. Junto al gestor de energía Flow ofrece una solución de carga solar fiable y optimizada para el hogar. Es compatible con gestión dinámica de la carga, y proporciona un funcionamiento rápido y optimizado para el futuro.
Ventajas
del punto de carga witty plus
witty plus
El punto de carga para vehículo eléctrico que ofrece un "plus" a tus proyectos.
01:06
Versión con cable
características técnicas
- Indicador luminoso
- Lector RFID
- Contador MID integrado
- Tarjeta electrónica de comunicación
- Cable integrado 6,5m

Versión con toma
características técnicas
- Indicador luminoso
- Lector RFID
- Terminal T2S / toma con tapa
- Contador MID integrado
- Tarjeta electrónica de comunicación

Los aliados de tu instalación
Hager Charge y Flow
Accesorios witty plus
para una integración flexible
witty, soluciones para el vehículo eléctrico
para cada necesidad de carga
Fácil de instalar, configurar y gestionar, la gama witty está diseñada para satisfacer todas las necesidades de carga eléctrica de los clientes tanto en el sector residencial como en el comercial.