witty pro
##Punto de carga para parking privado
o colectivo##

Tanto si se trata de un solo cargador como de una flota de 40 puntos witty pro es un cargador inteligente de hasta  22 kW con certificación MID fácil de instalar y desarrollado para profesionales electricistas, pequeñas empresas y operadores de flotas. 
punto de carga witty pro

witty pro
Características técnicas

- Potencia de carga de hasta 22 kW.
- Compatible con el gestor de carga Hager XEM510 o XEM520.
- Toma modo 3 tipo 2 o cable de carga de 6,5 m de largo.
- Certificación MID e interfaz OCPP 1.6 J 
- Lector de tarjetas RFID.
- Dos ranuras para tarjetas de expansión.
- Gracias a su conformidad con MID, también es válido para la facturación.


¿Por qué debería elegir
witty pro?

witty pro punto de carga

Disponible en 2 versiones: versión con cable y versión con toma

 

Compatibilidad con OCPP 1.6J, y conectividad Ethernet y Wi-Fi

 
witty pro punto de carga

Certificación MID para un control preciso y una facturación segura.

 

Fácil de instalar con LLM y detección automática


Posibilidad de conectar hasta 40 puntos de carga con 1 LLM

 
Punto de carga witty pro

Optimización dinámica de potencia para mejorar la eficiencia en la gestión de flotas

 

witty pro

Tu solución de carga para proyectos en pequeño terciario y/o multiresidencial.

01:17


Carga de vehículos eléctricos para pequeñas empresas y operadores de flotas

witty pro es ideal para la carga de flotas y para edificios comerciales pequeños, ya que es fácil de instalar y ofrece una solución escalable que puede incluir de 1 a 40 puntos de carga. ¿Necesitas un cargador para un entorno residencial o una solución para un aparcamiento de grandes dimensiones? Descubre toda la familia witty de Hager y encuentra el cargador de vehículos eléctricos que necesitas. 

Local Load Manager
(LLM)

Gracias al control dinámico con Local Load Manager, la potencia se distribuye de forma óptima sin sobrecargar la instalación:

- Posibilidad de gestión de carga estática o dinámica.
- Medición con transformadores de hasta 2500 A.
- Se pueden controlar de forma dinámica o automática hasta 40 puntos de carga.
- Asignación de plazas de aparcamiento fijas y flexibles. 

Aplicación web 

La aplicación web LLM de Hager facilita la puesta en marcha y el diagnóstico, y permite la detección automática de hasta 40 puntos de carga. Gracias a la distribución dinámica de la energía, se garantiza un uso eficiente de esta, convirtiéndose así en la solución ideal para gestionar una flota de manera óptima.


Accesorios witty pro
para una integración flexible

Pedestal punto de carga witty pro

Pedestal

¿No hay pared de soporte? ¡No te preocupes! Con el pedestal para cargador de vehículos eléctricos witty pro, puedes colocar el cargador donde quieras.

Tarjeta RFID

Disfruta de un acceso y un control de carga de vehículos eléctricos más seguros gracias a la tarjeta RFID.

Tapas en 2 colores

Elige según tu necesidad la tapa en color blanco o en color negro.



Conoce la familia
de cargadores de vehículo eléctrico

Con una puesta en marcha simple y rápida la familia de puntos de carga  witty te ofrecen la solución a las exigencias de instalación según su tipología tanto en el sector residencial como terciario.
hager-lifestyle-pic-witty-pro-socket-version-black-028-1080x1080px-DMCX-en-05-2025

witty one: punto de carga para residencial

 Fácil de instalar, configurar y gestionar, el cargador VE witty one ha sido diseñado para satisfacer todas las necesidades de carga eléctrica de los clientes en el sector residencial. 

witty solar

witty plus: para el hogar individual inteligente

Con una potencia de carga dos veces superior a la de la witty one y una optimización para la carga excedente de energía fotovoltaica, la witty plus responde a exigencias más altas. Además, permite la integración en el sistema de gestión energética Flow y la facturación de un coche de empresa.

witty park 2

Punto de carga witty park 2: La solución para empresas y vía pública

witty park 2 es la solución ideal de carga para vehículos eléctricos en aparcamientos públicos, parques empresariales, centros comerciales, hoteles, infraestructuras municipales y edificios comerciales.

¿Preparado para cambiar a witty pro?

Contacta con nuestros especialistas