witty park 2

Puntos de carga eléctricos para empresas y espacios públicos 
 

Ya se trate de un único punto de carga o de una flota de 40, witty park 2 es un punto de recarga para coches eléctricos de hasta 2x22kW con certificación MID,fácil de instalar y diseñado para electricistas, empresas, parkings y operadores de flotas. witty park 2 pone la energía al alcance de todos en espacios públicos y semipúblicos.

punto de carga witty pro

Puntos de recarga de coches eléctricos para parkings, empresas y municipios

Diseñado para electricistas y preparado para entornos comerciales exigentes, witty park 2 es la solución perfecta de puntos de carga eléctricos en aparcamientos públicos, oficinas, comercios y edificios municipales. Cada punto de recarga para coches eléctricos ofrece hasta 22 kW por toma, con terminal de pago integrado (según modelo) y certificación MID para una facturación fiable.

witty park 2

¿Por qué escoger
witty park 2?

witty park 2

Diseñado para electricistas

witty park 2 es un punto de carga para coches eléctricos compacto y todo en uno, con protección RCBO integrada y espacio adicional para el cableado, lo que facilita una instalación rápida y sencilla. Compatible con sistemas LLM y preparado para configuración y control inteligente mediante aplicaciones.
witty park 2

Robusto y elegante para espacios públicos

Con cuerpo metálico resistente, cristal templado antiarañazos y clasificación IP55/IK10 (cristal IK08), witty park2 está diseñado para entornos exigentes.
witty park 2

Facturación inteligente, sin complicaciones

Admite RFID, códigos QR dinámicos (AFIR) y terminal de pago sin contacto, todo desde una pantalla frontal intuitiva.
 
witty park 2

Pantalla personalizable en el punto de carga

Personaliza la pantalla de 8" con logotipos o contenido promocional para ofrecer una experiencia de carga con imagen de marca. Tu logotipo, tu cargador. 
 

witty park 2
Características técnicas del punto de recarga para vehículos eléctricos

Principales características técnicas del punto de carga eléctrico witty park 2

- 2 tomas Tipo 2 trifásicas de 22 kW cada una
- Pantalla a color de 8 pulgadas, envolvente metálica y vidrio templado
- Compatible con OCPP 1.6j / 2.0, conforme a la normativa de medición legal
- Protección RCBO y detección de corriente de fallo CC de 6 mA incluidas
- Protección contra sobretensiones opcional
- Autenticación por RFID, configuración por WiFi y router LTE incluido
- Puertos Ethernet dobles para conexión en cadena (daisy-chain)
- Clasificación IP55, IK10 (pantalla IK08)
- Compatible con gestor de carga local (LLM)

 
witty park 2

Carga de vehículos eléctricos
Áreas de aplicación de los puntos de recarga witty park 2

witty park 2 es la solución ideal de puntos de recarga de coches eléctricos en aparcamientos públicos, parques empresariales, centros comerciales, hoteles, infraestructuras municipales y edificios comerciales. ¿Buscas otra opción? Descubre toda la gama witty para soluciones de carga adaptadas a cada necesidad.


witty park

Accesorios witty park 2
para una integración flexible

Para garantizar un rendimiento óptimo y una instalación segura, witty park2 puede complementarse con una gama de accesorios esenciales, como cuadros de distribución y dispositivos de protección. Haz clic en los enlaces para explorar cada producto y encontrar la mejor opción para tu proyect
Gestor de cargas

Gestor de cargas

Gestor local para estaciones de carga de vehículos eléctricos, estático o dinámico, sin conexión a la plataforma remota.
Tarjeta RFID

Tarjeta RFID

Utiliza la tarjeta RFID para un acceso seguro y un control fiable de la carga.
Cable de carga de 7,5 metros

Cable de carga de 7,5 metros

Con una longitud generosa de 7,5 m, el cable llega fácilmente al vehículo para una carga cómoda.
 
Cable de carga de 7,5 metros

Configura el contador eléctrico MID

El contador trifásico de Hager, conforme a la normativa MID y compatible con carril DIN en el cargador Witty Share, mide con precisión la corriente de carga para garantizar una facturación fiable.
 

witty park 2

Ampliable, preparado para el futuro y diseñado para flotas: energía donde la necesites.

01:13


Un witty para cada aplicación

Fácil como un, dos, tres.

La elección del punto de carga adecuada depende de las circunstancias y requisitos de cada cliente.

witty tiene la solución adecuada para cada lugar.

witty gama - witty one

Punto de carga witty one: Tu solución para residencial

Fácil de instalar y configurar, witty one es la solución ideal para instalaciones de carga modernas y conectadas para el sector residencial unifamiliar.

witty

Punto de carga witty plus: Una solución con comunicación y optimización solar

witty plus es un cargador de alta calidad diseñado para aplicaciones residenciales. Incluye comunicaciones ethernet, WiFi y OCPP de serie. Junto al gestor de energía Flow ofrece una solución de carga solar fiable y optimizada para el hogar. Es compatible con gestión dinámica de la carga, y proporciona un funcionamiento rápido y optimizado para el futuro. 

witty

Punto de carga witty pro: La solución para compartir

Tanto si se trata de un solo cargador como de una flota de 40 puntos, witty pro es un cargador inteligente de hasta  22 kW con certificación MID fácil de instalar y desarrollado para profesionales electricistas, pequeñas empresas y operadores de flotas. 


¿Preparado para cambiar a 
witty park 2?

Contacta con nuestros especialistas