Tecla 5 ind. y portaet. S/B bpb 16288989
EAN
4011334277279
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
9,02 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara pulsador basculante ; Para conmutador/conmutador cruzado
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieBlanco polar
-
Colorblanco
-
Color RALRAL 9010 - Blanco puro
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiebrillante
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Equipo
-
IluminaciónPara iluminación y conmutación de control
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
-
differentiationfeature2webLente
Seguridad
-
Conformidad con REACHSí
-
Conforme con RoHSSí
-
Sin halógenosYes
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1/B.3/B.7
-
SerieS.1 ; B2 ; Berker B.7
Instrucciones
-
Texto de la notaPara etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF244 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16288989
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16288989
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas