- Control de iluminación - berker S.1
- Control de iluminación - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Ver más
Pulsador NA portalámparas WDE5101
Precio de venta
9,63 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (15)Productos compatibles
-
Productos asociados 468 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Potencia
-
Lámpara incandescente de potencia2 - 2 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Materiales
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad30,40 mm
Conexión
-
Sección máxima del conductor1,5 - 2,5 mm²
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP21
Funciones
-
Se puede utilizar como pulsadorSí
-
Sistemas con productos relacionadosA.8, C.8, K.x, Q.x, R.x, S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDE5101
Pulsador NA portalámparas
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de rendimiento
Declaración de rendimiento en-GB 2026-09-08
PDF317,70 kB
Declaración de rendimiento en-GB 2026-09-08
PDF315,61 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Más descargas