Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 3 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión nominal230 - 230 V
Corriente eléctrica
-
Corriente nominal IN4 mA
Dimensiones
-
Altura9,70 mm
-
Anchura9,70 mm
-
Profundidad29 mm
Materiales
-
ColourBlanco
-
Código RALSimilar a RAL 1013
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Frecuencia
-
Frecuencia50-60 Hz
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WDA2727W
Lámpara LED E10 blanco
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-08-19
PDF155,13 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-23
PDF324,43 kB
Más descargas