Pulsador/señal luminosa E10, contacto NA, pieza central WTE5182WG
Precio de venta
30,06 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (6)Productos compatibles
-
Productos asociados 21 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Tensión
-
Tensión asignada230 V
Potencia
-
Lámpara incandescente de potencia2 - 2 W
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Iluminación
-
Tipo de lámparaLED
Materiales
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieBrillante
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Profundidad29 mm
Conexión
-
Sección máxima del conductor1,5 - 2,5 mm²
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Funciones
-
Se puede utilizar como pulsadorSí
-
Sistemas con productos relacionadosSerie 1930 / Serie Glas
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto WTE5182WG
Pulsador/señal luminosa E10, contacto NA, pieza central
PDF -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-07-21
PDF397,75 kB
Declaración de conformidad pl-PL 2026-04-24
PDF319,61 kB
Más descargas