The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • Serie R.cla­ssic
    • Control de persiana - Serie R.cla­ssic
    • WDA3481
    EAN
    3250610092514
    Cantidad
    50 Piezas
    Herramienta de software de-DE 2025-11-13 Herramienta de software de-DE 2024-10-02
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie 1930
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie Glas
    • Control de persiana - Serie R.cla­ssic
    • Productos comple­men­ta­rios - Serie R.cla­ssic
    • Ver más

    Prolongador de garras WDA3481

    Precio de venta
    1,80 €
    / uni. *
    1,80 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión
    Disponible próximamente

    Prolongador de garras

    WDA3481

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Ver todo (30)
    Previous
    Previous
    503808
    503808
    Pulsador doble conmutado
    34,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDF4400
    WDF4400
    Salida de cables
    14,65 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE510110
    WDE510110
    Pulsador NA portalámp, contacto señal.
    15,21 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista
    WDE503808
    WDE503808
    Pulsador en serie, 2 inversores
    34,02 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 88 productos disponibles

    Accesorios obligatorios

    • 503808

      Pulsador doble conmutado

      34,02 €  / uni.*
    • WDF4400

      Salida de cables

      14,65 €  / uni.*
    • WDE510110

      Pulsador NA portalámp, contacto señal.

      15,21 €  / uni.*
    • WDE503808

      Pulsador en serie, 2 inversores

      34,02 €  / uni.*
    • WDE503520

      Pulsador para persiana

      17,60 €  / uni.*
    • WDE503503

      Pulsador dos circuitos alternativos

      18,65 €  / uni.*
    • WDE503501

      Pulsador dos circuitos alternativos

      17,88 €  / uni.*
    • WDE503101

      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.

      12,22 €  / uni.*
    • WDE3966

      Conm. de tirador 10AX, 250V

      20,75 €  / uni.*
    • WDE395619

      Pulsador conmutador de tirador

      28,06 €  / uni.*
    • WDE3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,12 €  / uni.*
    • 3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,12 €  / uni.*
    • 503520

      Pulsador para persiana

      17,60 €  / uni.*
    • 7341238989

      Toma SCHUKO completa, berker S/B, blanco polar brillo

      10,73 €  / uni.*
    • 303550

      Doble int. on/off 10AX, 250V pared hueca

      18,02 €  / uni.*
    • 303650

      Conmutador 10AX, 250V pared hueca

      11,93 €  / uni.*
    • 3032

      Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V

      13,82 €  / uni.*
    • 510110

      Pulsador NA portalámp, contacto señal.

      15,21 €  / uni.*
    • 10091404

      Tapa ciega sin garras S/B aluminio

      19,91 €  / uni.*
    • 10091909

      Tapa ciega s/g S/B bl. polar, mate

      12,01 €  / uni.*

    Productos asociados

    • WDE510110

      Pulsador NA portalámp, contacto señal.

      15,21 €  / uni.*
    • WDE5101

      Pulsador NA portalámparas

      9,26 €  / uni.*
    • WDE386113

      Int. rotativo 2-1-3

      63,10 €  / uni.*
    • 5031

      Pulsador NA

      6,58 €  / uni.*
    • 503520

      Pulsador para persiana

      17,60 €  / uni.*
    • 3037

      Cruzamiento 10AX, 250V

      12,71 €  / uni.*
    • WDF4400

      Salida de cables

      14,65 €  / uni.*
    • 5104

      Puls. con lámp. 1930/G/P bl.polar, brillo

      28,90 €  / uni.*
    • WDE633023

      Interruptor 3x1 polo off 16 AX/400V

      32,35 €  / uni.*
    • WDE3862

      Interruptor rotativo II 20 A

      113,36 €  / uni.*
    • 3035

      Doble interruptor on/off 10AX, 250V

      8,04 €  / uni.*
    • 303520

      Interruptor persianas 10A, 250V

      18,51 €  / uni.*
    • 3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,12 €  / uni.*
    • 3031

      Interruptor on/off 10AX, 250V

      5,37 €  / uni.*
    • WDE303212

      Interruptor bipolar on/off 16 AX, 250 V

      29,22 €  / uni.*
    • WDE303303

      Interruptor tripolar on/off 16 AX, 400V

      22,80 €  / uni.*
    • WDE3035

      Doble interruptor on/off 10AX, 250V

      8,04 €  / uni.*
    • WDE303520

      Interruptor persianas 10A, 250V

      18,51 €  / uni.*
    • WDE3036

      Conmutador 10AX, 250V

      6,12 €  / uni.*
    • WDE303808

      Doble conmutador

      19,99 €  / uni.*

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Gris
    Dimen­siones
    • Altura
      26,50 mm
    • Anchura
      17 mm
    • Profun­didad
      5,20 mm
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WDA3481
    PDF
    Informe RoHS WDA3481
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WDA3481 | Hager España

      Imagen del producto WDA3481

    • Herramienta de software

      Imagen Herramienta de software de-DE 2024-10-02 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2024-10-02

      URL
      Imagen Herramienta de software de-DE 2025-11-13 | Hager España

      Herramienta de software de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-02-16

      PDF
      368,34 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      85241131 - AM Tecla simple persiana  R.1 negro
      85241131
      AM Tecla simple persiana R.1 negro
      Precio de venta
      104,00 €
      / uni. *
      104,00 €
      / uni. *
    • 2
      85741139 - AM Temporizador persiana R.1 bpb
      85741139
      AM Temporizador persiana R.1 bpb
      Precio de venta
      197,20 €
      / uni. *
      197,20 €
      / uni. *
    • 3
      85241139 - AM Tecla simple persiana  R.1 bpb
      85241139
      AM Tecla simple persiana R.1 bpb
      Precio de venta
      104,00 €
      / uni. *
      104,00 €
      / uni. *
    • 4
      85741131 - AM Temporizador persiana R.1 negro
      85741131
      AM Temporizador persiana R.1 negro
      Precio de venta
      197,20 €
      / uni. *
      197,20 €
      / uni. *
    • 5
      186101 - Conversión a pulsador rotativo, R.Classic
      186101
      Conversión a pulsador rotativo, R.Classic
      Precio de venta
      3,11 €
      / uni. *
      3,11 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U