- Productos complementarios - berker S.1
- Productos complementarios - berker B.3
- Productos complementarios - berker B.7
- Productos complementarios - berker Q.1
- Productos complementarios - berker Q.3
- Productos complementarios - berker Q.7
- Productos complementarios - berker K.1
- Productos complementarios - berker K.5
- Productos complementarios - berker R.1
- Productos complementarios - berker R.3
- Ver más
Salida de cables WDF4400
Precio de venta
14,65 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (12)Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 504 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteSin
-
Número de conexiones1
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad44,40 mm
-
Dimensiones de la abertura (ancho x alto)71,0 x 71,0
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
MaterialMetal, Plástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDF4400
Salida de cables
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-20
PDF327,21 kB
Más descargas