Tapa salida cable, Q.x, blanco polar • 10196089 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • https://hager.com/es/buscar
Menú
  • Catálogo de productos
  • Soluciones
    Soluciones de carga para vehículos eléctricos
    witty, la gama de puntos de recarga
    Más sobre witty
    • Soluciones
    • Soluciones por actividad
      • Instaladores
      • Arquitectos e interioristas
      • Cuadristas
      • Prescriptores
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por aplicación
      • Distribuciu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n de la energu00eda
      • Gestiu00f3n del cableado
      • Series de mecanismos
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Soluciones por proyectos
      • Hoteles
      • Oficinas y retail
      • Residencial
      • Ver todo
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Productos - Ingenio y confiabilidad
      Soluciones de carga para vehículos eléctricos
      witty, la gama de puntos de recarga
      Más sobre witty
    • Ver todo
  • Ideas e Información
    Consulta nuestras obras de referencia
    Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
    Descubre más
    • Ideas e Información
    • Historias Hager
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Diseños
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Eventos
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Obras de referencia
      Consulta nuestras obras de referencia
      Descubra este moderno proyecto totalmente equipado con soluciones Hager.
      Descubre más
    • Ver todo
  • Documentación & Downloads
    Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
    Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
    Más sobre Hager Ready
    • Documentación & Downloads
    • Tarifas/Catálogo
      Hager Ready, llega para ahorrarte tiempo en tu
      Descubre Hager Ready, tu asistente personal. Siempre a mano, obtendrás todo lo que necesitas.
      Más sobre Hager Ready
    • Documentaciones
      Información ilustrada sobre nuestras soluciones
      Descarga nuestros documentos
      Ir a documentaciones
    • Apps&Software
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador mecanismos series Hager
      Configurador Series Hager
    • Logotipo
      Consulta nuestra imagen de marca
      Descarga nuestros logotipos
      Descarga nuestros logotipos
    • Videos hager
      Disponemos de un amplio abanico de videos formativos.
      Aprende paso a paso  acerca de nuestros productos y/o cómo instalarlos. Allí donde estés y cuando tu quieras.
      Ir a videos
    • Ver todo
  • Soporte
    Nuestros programas de formación
    Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
    Ir al catálogo de formaciones
    • Soporte
    • Asistencia técnica
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Formación
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Contactar
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Inversiones para el futuro
      Nuestros programas de formación
      Conoce más acerca de nuestros productos. Consulta nuestro portal de formaciones y reserva tu asistencia.
      Ir al catálogo de formaciones
    • Ver todo
  • Empresa
    Soluciones preparadas para el futuro
    Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
    Sostenibilidad
    • Empresa
    • Sostenibilidad
      Soluciones preparadas para el futuro
      Conoce nuestro enfoque hacia la sostenibilidad y nuestra estrategia E3.
      Sostenibilidad
    • Ver todo
  • Ver todas las categorías
Cuenta
  • Catálogo
  • Series de meca­nismos
  • Berker Q.1
  • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
  • 10196089
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar

Tapa salida cable Q.x bl. polar

10196089

10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
Vídeo producto - Serie de mecanismos berker Q.3 - conoce la gama
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
Vídeo producto - Serie de mecanismos berker Q.1 - conoce la gama
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
Vídeo producto - Conoce la principales características de nuestras series de mecanismos berker
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
Vídeo producto - Interruptores Berker by Hager
10196089 - Tapa salida cable Q.x bl. polar
  • Series de meca­nismos

Tapa salida cable Q.x bl. polar 10196089

EAN
4011334313892
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
8,72 €
/ uni. *
8,72 €
/ uni. *

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Agregar a una lista
Agregar a una lista

Iniciar sesión para crear una lista de productos

Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

Crea una cuenta Iniciar sesión
  • Accesorios
  • Características técnicas
  • Valor medioambiental
  • Documentos
  • Más productos
Descargar las características técnicas

Completa tu sistema

Accesorios imprescindibles

Previous
Previous
4468
4468
Salida de cables con espacio adicional
11,85 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista
4470
4470
Salida de cables
14,36 €/ uni.
Agregar a una lista
Agregar a una lista

Completa tu sistema

Características técnicas

Cone­xión
  • Número de cone­xiones
    0
Mate­riales
  • Colour
    Blanco polar
  • Código RAL
    9010
  • Acabado de la super­ficie
    Ater­cio­pelado
  • Mate­rial
    Duro­plás­tico
  • Trata­miento
    Sin trata­miento
Dimen­siones
  • Altura
    59 mm
  • Anchura
    59 mm
  • Profun­didad
    17,50 mm
Conec­ti­vidad
  • Tipo de montaje
    Montaje con torni­llos
Seguridad
  • Índice de protec­ción IP
    IP20
  • Resis­tencia al impacto IK
    IK02
  • Sistemas con productos rela­cio­nados
    Berker Q.x
Texto

Valor medioambiental

Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

Conforme con RoHS Sí
Conformidad con REACH Sí
Sin halógenos Sí

Certificaciones y documentos

REACH declaration 10196089 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration 10196089 (english)
PDF
103,59 kB

Documentos

  • Imagen del producto

    Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

    Imagen 10196089 | Hager España

    Imagen del producto 10196089

  • Folletos técnicos

    Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

    Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

    PDF
    13,18 MB
  • Folleto

    Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

    Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

    PDF
    9,48 MB
  • Declaración de conformidad

    Imagen EU Declaration of conformity | Hager España

    EU Declaration of conformity

    Declaración de conformidad en-GB 2024-11-28

    PDF
    277,73 kB
Más descargas

Descubra el resto de productos de esta gama

    5
  • 1
    48036089 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar
    48036089
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    83,04 €
    / uni. *
    83,04 €
    / uni. *
  • 2
    48036086 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita
    48036086
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita
    Precio de venta
    85,40 €
    / uni. *
    85,40 €
    / uni. *
  • 3
    48036084 - Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
    48036084
    Toma SCHUKO/USB, Q.x, aluminio
    Precio de venta
    85,40 €
    / uni. *
    85,40 €
    / uni. *
  • 4
    48046089 - Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, blanco polar
    48046089
    Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, blanco polar
    Precio de venta
    93,64 €
    / uni. *
    93,64 €
    / uni. *
  • 5
    48046086 - Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, antracita
    48046086
    Toma SCHUKO/USB A-C, Q.x, antracita
    Precio de venta
    96,44 €
    / uni. *
    96,44 €
    / uni. *

Productos

  • Cajas y armarios
  • Aparamenta de cabecera
  • Aparamenta modular
  • Puntos de carga para VE
  • Gestión de la energía
  • Gestión del cableado
  • Series de mecanismos
  • Detectores de movimiento y presencia
  • Soluciones KNX
  •  

Apps

  • Hager Ready
  • domovea v2
  • Hager Mood
  • Hager Pilot
  • Hager Charge

Soporte

  • Contactar
  • Asistencia técnica
  • Formaciones
  • Newsletter
  • Carrera
  • Centro de descargas

Hager

Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

 La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

Más sobre Hager

Siguenos

 

  • La empresa Hager
  • Prensa
  • Actualidad/Novedades
  • Menciones legales
  • Privacidad
  • Cookies
  • Informar una vulnerabilidad

© 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U