EAN
3250610092705
Cantidad
10 Piezas
- Productos complementarios - berker S.1
- Productos complementarios - berker B.3
- Productos complementarios - berker B.7
- Productos complementarios - berker Q.1
- Productos complementarios - berker Q.3
- Productos complementarios - berker Q.7
- Productos complementarios - berker K.1
- Productos complementarios - berker K.5
- Productos complementarios - berker R.1
- Productos complementarios - berker R.3
- Productos complementarios - Serie 1930
- Productos complementarios - Serie Glas
- Productos complementarios - Serie R.classic
- Ver más
Salida de cables con espacio adicional WDF4411
Precio de venta
12,09 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (16)Productos compatibles
-
Productos asociados 554 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de módulos1
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteSin
-
Número de conexiones1
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje de garra, Conexión con tornillos
Dimensiones
-
Altura70 mm
-
Anchura70 mm
-
Profundidad35 mm
-
Dimensiones de la abertura (ancho x alto)71,0 x 71,0
Materiales
-
ColourGris claro
-
Código RAL7035
-
MaterialMetal, Plástico
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDF4411
Salida de cables con espacio adicional
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Herramienta de software
Herramienta de software de-DE 2024-10-02
URL
Herramienta de software de-DE 2025-11-13
URL -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-20
PDF343,46 kB
Más descargas