Tapa central para salida de cable, Q.x, aluminio 10196084
EAN
4011334442776
Cantidad
10 Piezas
Precio de venta
10,29 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Completa tu sistema
Características técnicas
Dimensiones
-
Anchura59 mm
-
Altura59 mm
-
Profundidad17,50 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Materiales
-
ColourAluminio
-
Código RAL9006
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoLacado
Texto
-
EtiquetaSin portaetiqueta
-
SalidaCon una salida por la parte inferior
-
Series relacionadasBerker Q.1, Berker Q.3, Berker Q.7
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad International 2023-08-24
PDF245,10 kB
Más descargas