Marco con portaetiquetas 3E V, Q.3, blanco polar 10526099
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Completa tu sistema
Accesorios Opcionales
-
Pieza central para tecnología de comunicación 44 productos disponibles -
Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado 1 productos disponibles -
Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos 89 productos disponibles -
Mecanismo para tecnología de comunicación 13 productos disponibles -
Sensor detector de movimiento 8 productos disponibles -
Temporizador de sistema bus 4 productos disponibles
Completa tu sistema
- Pieza central para tecnología de comunicación
- Carcasa para montaje en superficie para dispositivo de conmutación empotrado
- Elemento de control / cubierta para dispositivos de conmutación domésticos
- Mecanismo para tecnología de comunicación
- Sensor detector de movimiento
- Temporizador de sistema bus
- Mando de persiana / botón
- Elemento base de detector de movimiento
- Pulsador de sistema bus
- Señal luminosa de información para mecanismos
- Adaptador de transición para la instalación de conmutadores domésticos
- Termostato de ambiente
- Salida de antena
- Pulsador
- Interruptor de la instalación
- Detector de movimiento de sistema bus
- Caja de conexiones de comunicación de cobre
- Control de persiana
- Accesorios del sistema bus
- Soporte
- Toma de corriente
- Placa central para inserto de señal luminosa
- Elemento de control inteligente
- Elemento central de instalación clínica
- Variador
- Unidad de control para sistema de control de luz
- Conmutador electrónico
- Tapa ciega
- Interruptor de tres posiciones
- Temporizador para mecanismos
- Alimentación eléctrica USB
- Touch sensor para sistema bus
- Acoplador de sistema bus
- Interruptor basculante
- Interruptor de llave
- Interruptor de tirador
- Interruptor rotativo
-
14631606Tapa jacks AMP antracita
-
14076086Tapa central para toma teléfono / red, Q.x, antracita,
-
14076089Tapa toma telf./red Q.x bl. polar
-
10196084Tapa central para salida de cable, Q.x, aluminio
-
10196086Tapa central para salida de cable, Q.x, antracita
-
11816086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas doble, Q.x, ant
-
11706084Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, aluminio
-
11706086Tapa central con protección de suciedad y portaetiquetas, Q.x, antracita
-
141209Tapa con. red. XLR serieD bl.polar, brill
-
141202Tapa con. red. XLR serie D bl. brillo
-
12036084Tapa central para toma TV 2 ó 3 salidas, Q.x, aluminio
-
14641606Tapa jacks Krone antracita
-
14641909Tapa jacks Krone bl. polar, mate
-
149202Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
-
149209Tapa fibra ópt.Simplex ST bl.polar, brill
-
14921909Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
-
148002Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. brillo
-
148009Tapa fibra ópt. Duplex SC bl.polar, brill
-
14801909Tapa fibra ópt. Duplex SC bl. polar, mate
-
14631909Tapa jacks AMP bl. polar, mate
-
1080608900Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, blanco polar
-
17206089Tapa SCHUKO con tapa, Q.x, prot inf, blanco polar
-
16326086Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, ant
-
16326089Tapa con mando rotativo para temp mec, máx. 15', Q.x, blanco polar
-
16516059Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16516049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16616049Tecla relieve Q.x blanco polar
-
16216074Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, aluminio
-
16216076Tecla con indicador luminoso y símbolo luz, Q.x, antracita
-
1080608400Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, aluminio
-
1080608600Tapa para interruptor/pulsador rotativo persianas, berker Q.x, antracita
-
16276089Tecla doble con ind. Q.x bl. polar
-
16256086Tecla doble persiana, Q.x, antracita
-
16256089Tecla doble pers. Q.x bl. polar
-
11376084Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, aluminio
-
11376086Tapa central con mando rotativo para regulador rotativo, Q.x, antracita
-
11376089Tapa reg. rot. Q.x bl. polar
-
16216084Tecla con 2 indicadores luminosos, Q.x, aluminio
-
16206084Tecla simple, Q.x, aluminio
-
16276084Tecla doble con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
3315396086Toma USB / audio 3, 5 mm., Q.x, antracita,
-
3315426089Toma alta def. Q.x bl. polar
-
3315426084Toma alta definición, Q.x, aluminio
-
3315436089Toma alta def. 90º Q.x bl. polar
-
3315436086Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, antracita,
-
3315436084Toma alta definición con conexión 90º, Q.x, aluminio
-
4505022 tomas altavoces estéreo HiFi
-
3315406086Toma VGA, Q.x, antracita,
-
457209Toma altavoz simple blanco polar
-
457205Toma altavoz simple antracita
-
457309Toma altavoz doble blanco polar
-
457305Toma altavoz doble antracita
-
3315426086Toma alta definición, Q.x, antracita,
-
85341229AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR Q.x blanco polar
156,77 € / uni.* -
85341226AM PIR Detector movimiento Confort (1, 1 m) con interfaz IR Q.x antracita
-
85341129AM P Det mov S (1, 1 m) Q.1 blanco polar
-
85341126AM P Det mov S (1, 1 m) Q.1 antracita
101,21 € / uni.* -
85342129AM P Det mov S (2, 2 m) Q.1 blanco polar
95,81 € / uni.* -
85342126AM P Det mov S (2, 2 m) Q.1 antracita
101,21 € / uni.* -
85342229AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR Q.1 blanco polar
156,77 € / uni.* -
85342226AM PIR Detector movimiento Confort (2, 2 m) con interfaz IR Q.1 antracita
162,16 € / uni.*
-
WDE303520Interruptor persianas 10A, 250V
-
WDE503520Pulsador para persiana
-
WDE385203Int. de llave II para persianas
-
WDE385103Int. de llave para persianas
-
WDE384203Int. II para persianas rotativos
-
WDE384103Int. para persianas rotativos
-
WDE383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
WDE383110Pulsador de llave para persiana
-
WDE382210Int. para persianas con llave
-
384103Int. para persianas rotativos
-
303520Interruptor persianas 10A, 250V
-
503520Pulsador para persiana
-
382210Int. para persianas con llave
-
383210Pulsador bipolar de llave para persiana
-
383110Pulsador de llave para persiana
-
385203Int. de llave II para persianas
-
385103Int. de llave para persianas
-
384203Int. II para persianas rotativos
-
29526089Señalización LED, rojo/verde, Q.x, blanco polar
-
29526086Señalización LED, rojo/verde, Q.x, antracita
-
29526084Señalización LED, rojo/verde, Q.x, aluminio
-
29536089Señalización LED, Q.x, blanco polar
-
29536086Señalización LED, Q.x, antracita
-
29536084Señalización LED, Q.x, aluminio
-
513102Mec. piloto lámparas E14 250V
-
5101Pulsador NA portalámparas
-
510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
WDE5101Pulsador NA portalámparas
-
WDE510110Pulsador NA portalámp, contacto señal.
-
11096086Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, antracita
-
11096089Marco intermedio Q.x bl. polar
-
11096079Anillo adaptador Q.x bl. polar
-
11096076Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm., Q.x, antracita
-
11096074Anillo adaptador para tapa 50 x 50 mm, Q.x, aluminio
-
11096084Marco intermedio para tapas centrales, Q.x, aluminio
-
20266086Termostato con conmutador y tapa central, Q.x, antracita,
-
20266089Term. con conm. Q.x bl. polar
-
20346089Termostato s. rad. Q.x bl. polar
-
20346086Termostato de suelo con contacto NO, int, 2 LEDs y sensor de temp, Q.x, ant
-
20306086Termostato con contacto NC, interruptor y LED, Q.x, antracita,
-
20306089Termostato Q.x bl. polar,
-
503203Pulsador 1NA y 1NC
-
WDE385620Pulsador conmutador de llave
-
WDE5031Pulsador NA
-
WDE503203Pulsador 1NA y 1NC
-
WDE503404Pulsador en serie de grupo, 4 contactos NA
-
WDE503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
WDE5035Pulsador entrada común, salidas 2NA
-
5031Pulsador NA
-
WDE503101Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
-
WDE505601Pulsador conmutador tarjetero hotel
-
503404Puls. 1 entrada, 4 sal. NA para pers.
-
505201Pulsador 1NA y 1NC tarjetero hotel
-
385620Pulsador conmutador de llave
-
16406094Tarjetero hotel electrónico, Q.x, aluminio
-
16406096Tarjetero hotel electrónico, Q.x, antracita
-
16406099Tarjetero hotel electrónico, Q.x, bp
-
16406084Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
-
16406086Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, antracita
-
503808Pulsador doble conmutado
-
503501Pulsador dos circuitos alternativos
-
303808Doble conmutador
-
3966Conm. de tirador 10AX, 250V
-
382610Int./conm. con llave
-
3862Int. rotativo II 20A
-
386201Int. rotativo II 25A
-
3032Interruptor bipolar on/off 10AX, 250V
-
633023Interruptor 3x1 polo off 16AX, 400V
-
303650Conmutador 10AX, 250V pared hueca
-
303550Doble int. on/off 10AX, 250V pared hueca
-
303303Interruptor tripolar on/off 16AX, 400V
-
3037Cruzamiento 10AX, 250V
-
3035Doble interruptor on/off 10AX, 250V
-
3036Conmutador 10AX, 250V
-
3031Interruptor on/off 10AX, 250V
-
303212Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
-
454001Soporte 1 toma modular jack rojo
-
454101Soporte 2 tomas modular jack rojo
-
454002Soporte 1 toma modular jack blanco
-
454109Soporte 2 tomas modular jack naranja
-
4470Salida de cables
-
4468Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4400Salida de cables
-
WDF4411Salida de cables con espacio adicional
-
WDF4611RSoporte 1 toma modular jack rojo
-
WDF4612WSoporte 1 toma modular jack blanco
-
WDF4614GSoporte 1 toma modular jack verde
-
454004Soporte 1 toma modular jack verde
-
454104Soporte 2 tomas modular jack verde
-
454105Soporte 2 tomas modular jack blanco
-
454107Soporte 2 tomas modular jack negro
-
41096089Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, blanco polar
-
41096086Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, antracita
-
41096084Toma Schuko con LED de orientación, Q.x, aluminio
-
48036086Toma SCHUKO/USB, Q.x, antracita
-
48036089Toma SCHUKO/USB, Q.x, blanco polar
-
7341236089Toma SCHUKO completa, berker Q.x, blanco polar
-
48146084Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, aluminio
-
48146086Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, antracita
-
48146089Toma SCHUKO/USB A+C 20W PD, Q.x, blanco polar
-
11986086Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, antracita
-
11986084Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, aluminio
-
11246089Tapa pil./puls. Q.x bl. polar
-
11246084Tapa central para piloto/pulsador y lámpara E10, Q.x, aluminio
-
11246086Tapa central para pulsador y lámpara E10, Q.x, antracita,
-
11986089Tapa central para piloto, lámpara E14, Q.x, blanco polar
-
2873Regulador rotativo 40-500V
-
2973 -
296110Regulador rotativo universal confort (R, L, C, LED), apagado suave
-
296210Unidad de extensión regulador rotativo universal confort
-
2909Regulador rotativo (R, LED)
-
85421200PM regulador universal 1E
-
85422100PM regulador universal 2E
-
85421100PM regulador (R, L)
-
10096089Tapa ciega Q.x, bl. polar
-
10096086Tapa ciega Q.x, antracita
-
10096079Tapa ciega atorn. Q.x bl. polar
-
10096076Tapa ciega atornillada, Q.x, antracita,
-
10096074Tapa ciega atornillada, Q.x, aluminio
-
6710096089Tapa ciega con garras Q.x bl. polar
-
6710096086Tapa ciega, con base y garras, Q.x, antracita,
-
6710096084Tapa ciega con base y garras, Q.x, aluminio
-
10096084Tapa ciega, Q.x, aluminio
-
80141170Pulsador KNX BCU integrada, 1f, Q.x/K.x
-
80143329Teclado 3 f, Q.x, blanco polar
-
80144329Teclado 4 f, Q.x, blanco polar
-
80142329Teclado 2 f, Q.x, blanco polar
98,64 € / uni.* -
80142170Pulsador KNX BCU integrada, 2fs, K.x
-
80141329Teclado 1 f, Q.x, blanco polar
82,65 € / uni.* -
80143326Teclado 3 f, Q.x, antracita
126,28 € / uni.* -
80141326Teclado 1 f, Q.x, antracita
-
80144326Teclado 4 f, Q.x, antracita
-
80142326Teclado 2 f, Q.x, antracita
Características técnicas
-
Número de elementos2
-
ColourBlanco polar
-
Código RAL9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura151,50 mm
-
Anchura80,75 mm
-
Profundidad9,90 mm
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
-
Posición de montaje/conexiónVertical
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK02
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto 10526099
Marco con portaetiquetas 3E V, Q.3, blanco polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Descubra el resto de productos de esta gama
-
5
-
1
10116099Marco 1E, Q.3, blanco polarPrecio de venta3,43 €/ uni. *3,43 €/ uni. * -
2
10226094Marco 2EH con portaetiquetas, Q.3, aluminioPrecio de venta38,56 €/ uni. *38,56 €/ uni. * -
3
10136094Marco 3E, Q.3, aluminioPrecio de venta16,53 €/ uni. *16,53 €/ uni. * -
4
10156094Marco 5E, Q.3, aluminioPrecio de venta40,63 €/ uni. *40,63 €/ uni. * -
5
10116096Marco 1E, Q.3, antracitaPrecio de venta6,60 €/ uni. *6,60 €/ uni. *