Pulsador para persiana 503520

EAN
4011334030492
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
16,75 €
/ uni. *

Características técnicas

Arquitectura
  • Tipo de organo de control
    tecla doble
Funciones
  • Ángulo de conmutación
    3.5 °
Compatibilidad
  • iftttsupportavailable
    No
Principales características eléctricas
  • Tensión nominal
    250 V
  • Tensión nominal
    250 V
Dimensiones
  • Profundidad
    42 mm
  • Profundidad de montaje
    31.2 mm
  • Altura
    70.8 mm
  • Ancho
    70.8 mm
Seguridad
  • Índice de protección IP
    IP20
  • atishalogenfreeexternallymaintained
    Yes
Identificación
  • Aplicaciones
    Control de persiana
  • Serie principal de diseño
    CONTROL DE PERSIANAS
Más descargas
*Datos sujetos a error o modificaciones técnicas. Los precios son precios de venta al público, sin IVA.