The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Gestión del cableado
    • Insta­la­ción de meca­nismos
    • Meca­nismos Berker Q.3
    • 16256084
    EAN
    4011334446736
    Cantidad
    10 Piezas
    • Meca­nismos Berker Q.3
    • Control de persiana - berker Q.1
    • Control de persiana - berker Q.3
    • Control de persiana - berker Q.7
    • Ver más

    Tecla doble persiana, Q.x, aluminio 16256084

    Precio de venta
    13,27 €
    / uni. *
    13,27 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla doble persiana, Q.x, aluminio

    16256084

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla doble
    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Ater­cio­pelado
    • Mate­rial
      Duro­plás­tico
    • Trata­miento
      Lacado
    Dimen­siones
    • Altura
      58 mm
    • Anchura
      58 mm
    • Profun­didad
      22,50 mm
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      No
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK02
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      Q.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16256084
    PDF
    Informe RoHS 16256084
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16256084 | Hager España

      Imagen del producto 16256084

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16256084 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16256084

      Tecla doble persiana, Q.x, aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaración de conformidad International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1082608900 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, bp
      1082608900
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, bp
      Precio de venta
      90,73 €
      / uni. *
      90,73 €
      / uni. *
    • 2
      16256086 - Tecla doble persiana, Q.x, antracita
      16256086
      Tecla doble persiana, Q.x, antracita
      Precio de venta
      13,27 €
      / uni. *
      13,27 €
      / uni. *
    • 3
      1082608400 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
      1082608400
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext pos. neutra en 3 pos., b Q.x, alu
      Precio de venta
      83,37 €
      / uni. *
      83,37 €
      / uni. *
    • 4
      16256089 - Tecla doble pers. Q.x bl. polar
      16256089
      Tecla doble pers. Q.x bl. polar
      Precio de venta
      9,63 €
      / uni. *
      9,63 €
      / uni. *
    • 5
      1083608900 - Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
      1083608900
      Tapa c/cerradura int. llave pers., llave ext en pos. media, b Q.x, blanco polar
      Precio de venta
      90,73 €
      / uni. *
      90,73 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U