The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker K.1
    • Control de persiana - berker K.1
    • 14357103
    EAN
    4011334377894
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de persiana - berker K.1
    • Control de persiana - berker K.5
    • Ver más

    Tecla doble persiana, K.5, aluminio 14357103

    Precio de venta
    17,21 €
    / uni. *
    17,21 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla doble persiana, K.5, aluminio

    14357103

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Mate­riales
    • Colour
      Aluminio
    • Código RAL
      Similar a RAL 9006
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Aluminio, Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Anodizado
    Dimen­siones
    • Altura
      55 mm
    • Anchura
      71 mm
    • Profun­didad
      25 mm
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      Sí
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      K.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration 14357103
    PDF
    Informe RoHS 14357103
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 14357103 | Hager España

      Imagen del producto 14357103

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 14357103 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 14357103

      Tecla doble persiana, K.5, aluminio

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09

      PDF
      415,42 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      1079710900 - Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
      1079710900
      Tapa c/cerradura int. de llave pers, llave ext en pos media, berker K.x, bp
      Precio de venta
      97,99 €
      / uni. *
      97,99 €
      / uni. *
    • 2
      14357106 - Tecla doble persiana K.x antracita
      14357106
      Tecla doble persiana K.x antracita
      Precio de venta
      17,21 €
      / uni. *
      17,21 €
      / uni. *
    • 3
      15047104 - Tapa int./puls. llave K.x acero
      15047104
      Tapa int./puls. llave K.x acero
      Precio de venta
      30,09 €
      / uni. *
      30,09 €
      / uni. *
    • 4
      15047103 - Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, K.5, aluminio
      15047103
      Tapa para interruptor / pulsador de llave de persianas, K.5, aluminio
      Precio de venta
      30,09 €
      / uni. *
      30,09 €
      / uni. *
    • 5
      14357109 - Tecla doble persian K.x bl.polar,brill
      14357109
      Tecla doble persian K.x bl.polar, brill
      Precio de venta
      11,17 €
      / uni. *
      11,17 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U