![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tapa con cerradura interruptor de llave persianas,berker K.x,Al 1079720300
EAN
4011334507376
Cantidad
1 uni.
Grupo
93
Precio de venta
93,45 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAluminio
-
Coloracabado aluminio
-
Color RALRAL 9006 - Aluminio blanco
-
MaterialAluminio
-
Superficiemate
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara fijación atornillada
Utilizar
-
differentiationfeature3webLlave extraíble en 3 posiciones
Seguridad
-
LlaveCon 2 llaves
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER K.5
Instrucciones
-
Texto particularAl hacer un pedido de varios artículos, todos disponen de cierres iguales.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
Declaration
PDF224 KB
Más descargas