Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio 16406084
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 115 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTarjeta de hotel
-
ColourAluminio
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialTermoplástico
-
TratamientoLacado
-
TransparenteNo
-
Altura58,50 mm
-
Anchura58,50 mm
-
Profundidad30 mm
-
Número de teclas0
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 16406084
Tapa tarjetero de hotel con indicador luminoso, Q.x, aluminio
PDF -
Manual de instalación
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2014-05)
Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2014-05-28
PDF785,61 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (DE-EN-NL, 2020-11)
Manual de instalación en-GB, de-DE, nl-NL 2020-11-13
PDF905,09 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (EN 2014-05)
Manual de instalación en-GB 2017-09-08
PDF730,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (ES 2014-05)
Manual de instalación es-ES 2018-02-19
PDF650,88 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2014-05)
Manual de instalación es-ES, it-IT 2014-05-28
PDF780,60 kB
Manual for 1640xx-1641xx - Relay switch for hotel card (IT-ES, 2020-11)
Manual de instalación es-ES, it-IT 2020-11-13
PDF897,78 kB -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Folleto Soluciones para hoteles
PDF7,72 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-11-09
PDF415,42 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF335,19 kB
Declaration of Conformity
Declaración de conformidad International 2021-09-23
PDF307,54 kB