- Mecanismos Gallery
- Tecnología de comunicación - berker S.1
- Tecnología de comunicación - berker B.3
- Tecnología de comunicación - berker B.7
- Tecnología de comunicación - berker Q.1
- Tecnología de comunicación - berker Q.3
- Tecnología de comunicación - berker Q.7
- Tecnología de comunicación - berker K.1
- Tecnología de comunicación - berker K.5
- Tecnología de comunicación - berker R.1
- Tecnología de comunicación - berker R.3
- Tecnología de comunicación - berker R.8
- Tecnología de comunicación - Serie 1930
- Tecnología de comunicación - Serie Glas
- Tecnología de comunicación - Serie R.classic
- Ver más
TV+R, única WDF4592
Precio de venta
22,38 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (16)Productos compatibles
-
Productos asociados 532 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Productos asociados
Características técnicas
Capacidad
-
Número de elementos1
-
Número de módulos2
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con tornillos
Regulación
-
Pérdida de conexión a 2150 MHz5 dB
-
Pérdida de conexión a 860 MHz4 dB
Conexión
-
Tipo de conector/toma de corrienteToma de extremo
Frecuencia
-
Ancho de banda de frecuencia5 - 2400 MHz
-
Tecnología de banda ancha5 - 2400 MHz
Equipo
-
Número de salidas2
Materiales
-
MaterialMetal
-
Código RAL7035
Dimensiones
-
Profundidad27,2 mm
-
Profundidad del montaje40 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar27,2 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Identificación
-
Disposición de montajeElemento básico
Texto
-
FunciónAdecuado para HDTV
-
TensiónConducción directa de la tensión (IN / IEC jack hembra)
-
Tipo de conexiónCon bornes de conexión rápida
-
Placa de soporte / aro de soporteCáncamos externos pueden colocarse en el aro de soporte para aquellos diseños redondeados
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDF4592
TV+R, única
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-18
PDF345,61 kB
Más descargas