The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • WAS4154
    EAN
    3250610065549
    Cantidad
    1 uni.
    • Tomas de corriente - berker S.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker S.1
    • Tomas de corriente - berker B.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.3
    • Tomas de corriente - berker B.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker B.7
    • Tomas de corriente - berker Q.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.1
    • Tomas de corriente - berker Q.3
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.3
    • Tomas de corriente - berker Q.7
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker Q.7
    • Tomas de corriente - berker K.1
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.1
    • Tomas de corriente - berker K.5
    • Tecno­logía de comu­ni­ca­ción - berker K.5
    • Ver más

    USB PD 65W, A.x/C.x WAS4154

    Precio de venta
    56,00 €
    / uni. *
    56,00 €
    / uni. *
    Disponible próximamente

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    USB PD 65W, A.x/C.x

    WAS4154

    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Características técnicas

    Capa­cidad
    • Número de módulos
      1
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de cone­xión
      Cone­xión enchufable
    • Conec­tor/en­chufe tipo USB
      C
    Tensión
    • Tensión asig­nada
      230 V
    • Tensión de entrada
      198-275 V
    • Tensión de salida
      5-20 V
    Dimen­siones
    • Altura
      40 mm
    • Anchura
      40 mm
    • Profun­didad
      40 mm
    • Profun­didad del montaje
      32 mm
    • Profun­didad de montaje cajas de empo­trar
      32 mm
    Cone­xión
    • Tipo de conec­tor/toma de corriente
      USB-C, Borne de tornillo
    Equipo
    • Número de salidas
      1
    Acce­so­rios
    • Con fusibles modulares
      No
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Mate­riales
    • Colour
      Negro
    • Mate­rial
      Metal, Plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Potencia
    • Potencia de salida
      65 W
    • Consumo de potencia en espera
      0,1 W
    Corriente eléc­trica
    • Corriente nominal IN
      0,65 A
    • Corriente de salida
      3250 mA
    Texto
    • Fusible
      Prote­gido contra cortocir­cuitos y sobre­cargas (protec­ción elec­tró­nica)
    • Protec­ción
      Ninguno

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - Essensya USB PD 65W anthracite (English)
    PDF
    4,57 MB
    REACH declaration WAS4154
    PDF
    Informe RoHS WAS4154
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen WAS4154 | Hager España

      Imagen del producto WAS4154

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto WAS4154 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto WAS4154

      USB PD 65W, A.x/C.x

      PDF
    • Manual de instalación

      Imagen Manual de instalación en-GB 2026-03-25 | Hager España

      Manual de instalación en-GB 2026-03-25

      PDF
      273,99 kB
    • Herramienta

      Imagen Herramienta en-GB 2026-10-13 | Hager España

      Herramienta en-GB 2026-10-13

      MSI
      56,92 MB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29 | Hager España

      Declaración de conformidad en-GB 2026-07-29

      PDF
      129,39 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      14921909 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar,mate
      14921909
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl.polar, mate
      Precio de venta
      27,78 €
      / uni. *
      27,78 €
      / uni. *
    • 2
      149202 - Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      149202
      Tapa fibra ópt. Simplex ST bl. brillo
      Precio de venta
      23,66 €
      / uni. *
      23,66 €
      / uni. *
    • 3
      143102 - Tapa central transm. bl. brillo
      143102
      Tapa central transm. bl. brillo
      Precio de venta
      11,44 €
      / uni. *
      11,44 €
      / uni. *
    • 4
      14941606 - Tapa AMP-ACO antracita
      14941606
      Tapa AMP-ACO antracita
      Precio de venta
      9,67 €
      / uni. *
      9,67 €
      / uni. *
    • 5
      14941909 - Tapa AMP-ACO bl. polar,mate
      14941909
      Tapa AMP-ACO bl. polar, mate
      Precio de venta
      6,70 €
      / uni. *
      6,70 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U