Tapa AMP-ACO antracita 14941606
Precio de venta
9,67 €
/ uni.
*
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
11091606
Marco intermedio S/B antracita
4,07 €/ uni.
Productos compatibles
-
Productos asociados 274 productos disponibles
Productos asociados
Características técnicas
Conexión
-
Número de conexiones1
Materiales
-
ColourAntracita
-
Código RALSimilar a RAL 7021
-
Acabado de la superficieMate
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoLacado
Dimensiones
-
Altura51,40 mm
-
Anchura51,40 mm
-
Profundidad8 mm
Conectividad
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
Capacidad
-
Número de módulos1
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x, S.x/B.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 14941606
Tapa AMP-ACO antracita
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB
Más descargas