Marco 3E H S1 portaet. antracita 10239969
EAN
4011334360629
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
90,79 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Dimensiones
-
Profundidad9.5 mm
-
Altura80.5 mm
-
Ancho223 mm
Capacidad
-
Número de posiciones3
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
ColorAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
MaterialTermoplástico
-
Superficiemate
-
Tipo de tratamiento de la superficieNo tratado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajePara montaje horizontal
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Seguridad
-
Índice de protección IPIP20
Identificación
-
Serie principal de diseñoBERKER S.1
Instrucciones
-
Texto de la notaAltura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF295 KB -
PEP
Perfil medioambiental del producto para 10239969
PDF491 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 10239969
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KBCertificado RoHS para 10239969
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KB
Más descargas