The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Spain
  • Contactar
Imagen Logo | Hager España
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/es/buscar
  • Menú
    • Catálogo de productos
    • Soluciones
    • Ideas e Información
    • Documentación & Downloads
    • Soporte
    • Empresa
    Cuenta
    • Inicio
    • Catálogo
    • Series de meca­nismos
    • berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • 16241606
    EAN
    4011334222521
    Cantidad
    10 Piezas
    • Control de ilumi­na­ción - berker S.1
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.3
    • Control de ilumi­na­ción - berker B.7
    • Ver más

    Tecla con 0 e ind. S/B antracita 16241606

    Precio de venta
    8,48 €
    / uni. *
    8,48 €
    / uni. *
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Iniciar sesión para crear una lista de productos

    Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos

    Crea una cuenta Iniciar sesión

    Tecla con 0 e ind. S/B antracita

    16241606

    • Accesorios
    • Características técnicas
    • Valor medioambiental
    • Documentos
    • Más productos
    Características técnicas

    Completa tu sistema

    Accesorios imprescindibles

    Previous
    Previous
    303212
    303212
    Interruptor bipolar on/off 16AX, 250V
    30,39 €/ uni.
    Agregar a una lista
    Agregar a una lista

    Productos compatibles

    • Productos asociados 165 productos disponibles

    Productos asociados

    • 10143016

      Marco B.3, 4E, aluminio, dorado/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10123005

      Marco B.3, 2E, aluminio, negro/antracita

      38,68 €  / uni.*
    • 10123012

      Marco B.3, 2E, aluminio, rojo/antracita

      38,68 €  / uni.*
    • 10123021

      Marco B.3, 2E, aluminio, marrón/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123022

      Marco B.3, 2E, aluminio, rojo/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123025

      Marco B.3, 2E, aluminio, negro/blanco polar

      38,68 €  / uni.*
    • 10123904

      Marco B.3, 2E, aluminio/bl. polar

      26,94 €  / uni.*
    • 10133001

      Marco B.3, 3E, aluminio, marrón/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133004

      Marco B.3, 3E, aluminio/antracita

      37,20 €  / uni.*
    • 10133005

      Marco B.3, 3E, aluminio, negro/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133012

      Marco B.3, 3E, aluminio, rojo/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133016

      Marco B.3, 3E, aluminio, dorado/antracita

      53,41 €  / uni.*
    • 10133021

      Marco B.3, 3E, aluminio, marrón/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133022

      Marco B.3, 3E, aluminio, rojo/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133025

      Marco B.3, 3E, aluminio, negro/blanco polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10133046

      Marco B.3, 3E aluminio, dorado/bl. polar

      53,41 €  / uni.*
    • 10143001

      Marco B.3, 4E, aluminio, marrón/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10143012

      Marco B.3, 4E, aluminio, rojo/antracita

      80,92 €  / uni.*
    • 10153021

      Marco B.3, 5E, aluminio, marrón/blanco polar

      99,96 €  / uni.*
    • 10153025

      Marco B.3, 5E, aluminio, negro/blanco polar

      99,96 €  / uni.*

    Características técnicas

    Arquitec­tura
    • Elemento de contro­l/o­pe­ra­ción
      Tecla simple
    Mate­riales
    • Colour
      Antra­cita
    • Código RAL
      Similar a RAL 7021
    • Acabado de la super­ficie
      Mate
    • Mate­rial
      Termo­plás­tico
    • Trata­miento
      Sin trata­miento
    Dimen­siones
    • Altura
      54,90 mm
    • Anchura
      55,70 mm
    • Profun­didad
      22 mm
    Configura­ción
    • Con símbolo esca­neable / sin barreras
      No
    Conec­ti­vidad
    • Tipo de montaje
      Montaje con abra­za­dera
    Equipo
    • Ventana de control / salida de luz
      Sí
    Acce­so­rios
    • Tiene espacio de etique­tado
      No
    Seguridad
    • Clase de protec­ción de entrada (IP)
      IP20
    • Resis­tencia al impacto IK
      IK05
    • Sistemas con productos rela­cio­nados
      S.x/B.x

    Valor medioambiental

    Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información

    Conforme RoHS Sí
    Conforme REACH Sí
    Sin halógenos Sí

    Certificaciones y documentos

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16241606
    PDF
    Informe RoHS 16241606
    PDF

    Documentos

    • Imagen del producto

      Uso de la imagen de acuerdo únicamente con nuestros términos de uso.

      Imagen 16241606 | Hager España

      Imagen del producto 16241606

    • Ficha técnica del producto

      Imagen Hager Ficha de datos de producto 16241606 | Hager España

      Hager Ficha de datos de producto 16241606

      Tecla con 0 e ind. S/B antracita

      PDF
    • Folletos técnicos

      Imagen Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX | Hager España

      Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX

      PDF
      13,18 MB
    • Folleto

      Imagen Folleto Series de mecanismos: Diseño y función | Hager España

      Folleto Series de mecanismos: Diseño y función

      PDF
      9,48 MB
    • Información del producto

      Imagen Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C | Hager España

      Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C

      PDF
      652,54 kB
    • Declaración de conformidad

      Imagen Declaration of conformity International 2021-07-28 | Hager España

      Declaration of conformity International 2021-07-28

      Declaración de conformidad International 2021-09-27

      PDF
      192,31 kB
    Más descargas

    Descubra el resto de productos de esta gama

      5
    • 1
      WDE503503 - Pulsador dos circuitos alternativos
      WDE503503
      Pulsador dos circuitos alternativos
      Precio de venta
      19,40 €
      / uni. *
      19,40 €
      / uni. *
    • 2
      WDE386201 - Interruptor rotativo II 25 A
      WDE386201
      Interruptor rotativo II 25 A
      Precio de venta
      133,07 €
      / uni. *
      133,07 €
      / uni. *
    • 3
      WDE5035 - Pulsador entrada común, salidas 2NA
      WDE5035
      Pulsador entrada común, salidas 2NA
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *
    • 4
      WDE3031 - Interruptor on/off 10AX,250V
      WDE3031
      Interruptor on/off 10AX, 250V
      Precio de venta
      5,58 €
      / uni. *
      5,58 €
      / uni. *
    • 5
      WDE503101 - Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      WDE503101
      Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
      Precio de venta
      12,71 €
      / uni. *
      12,71 €
      / uni. *

    Productos

    • Cajas y armarios
    • Aparamenta de cabecera
    • Aparamenta modular
    • Puntos de carga para VE
    • Gestión de la energía
    • Gestión del cableado
    • Series de mecanismos
    • Detectores de movimiento y presencia
    • Soluciones KNX

    Apps

    • Hager Ready
    • domovea v2
    • Hager Mood
    • Hager Pilot
    • Hager Charge

    Soporte

    • Contactar
    • Asistencia técnica
    • Formaciones
    • Newsletter
    • Carrera
    • Centro de descargas

    Hager

    Hager Group figura entre los proveedores líderes en soluciones y servicios para instalaciones eléctricas en el sector residencial, terciario e industrial.

     La marca Hager representa la actividad principal de Hager Group y ofrece sistemas completos para la distribución, protección y canalización de la electricidad.

    Somos especialistas en soluciones para edificios inteligentes para la gestión y control de la energía y proponemos una gama de series de mecanismos y sistemas de seguridad que aseguran la protección de bienes y personas.

    Hager Group trabaja además, en temas de futuro tales como la electro-movilidad o en la creación de redes de viviendas energéticamente eficientes.

    Más sobre Hager

    Siguenos

     

    • La empresa Hager
    • Prensa
    • Actualidad/Novedades
    • Menciones legales
    • Privacidad
    • Cookies
    • Informar una vulnerabilidad

    © 2024 Ha­ger Sistemas S.A.U