- Mecanismos Berker Q.3
- Control de iluminación - berker S.1
- Aplicación sin barreras - berker S.1
- Control de HVAC - berker S.1
- Control de iluminación - berker B.3
- Aplicación sin barreras - berker B.3
- Control de HVAC - berker B.3
- Control de iluminación - berker B.7
- Aplicación sin barreras - berker B.7
- Control de HVAC - berker B.7
- Control de iluminación - berker Q.1
- Aplicación sin barreras - berker Q.1
- Control de HVAC - berker Q.1
- Control de iluminación - berker Q.3
- Aplicación sin barreras - berker Q.3
- Control de HVAC - berker Q.3
- Control de iluminación - berker Q.7
- Aplicación sin barreras - berker Q.7
- Control de HVAC - berker Q.7
- Control de iluminación - berker K.1
- Aplicación sin barreras - berker K.1
- Control de HVAC - berker K.1
- Control de iluminación - berker K.5
- Aplicación sin barreras - berker K.5
- Control de HVAC - berker K.5
- Control de iluminación - berker R.1
- Aplicación sin barreras - berker R.1
- Control de HVAC - berker R.1
- Control de iluminación - berker R.3
- Aplicación sin barreras - berker R.3
- Control de HVAC - berker R.3
- Control de iluminación - berker R.8
- Aplicación sin barreras - berker R.8
- Control de HVAC - berker R.8
- Ver más
Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux. WDE503101
Precio de venta
12,22 €
/ uni.
*
Disponible próximamente
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Ver todo (109)Accesorios Opcionales
-
Mecanismo de iluminación para la instalación de los interruptores domésticos 9 productos disponibles -
Accesorios para mecanismos 2 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 600 productos disponibles
Accesorios obligatorios
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
Corriente eléctrica
-
Corriente de conmutación10 A
-
Corriente de contacto momentáneo10 A
Tensión
-
Tensión asignada250 V
Frecuencia
-
Frecuencia50 - 60 Hz
Arquitectura
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
-
Número de polos1
Materiales
-
ColourGris
-
MaterialMetal, Plástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
TransparenteNo
-
Contiene material reciclado (% del peso total del plástico)0
Dimensiones
-
Altura71 mm
-
Anchura71 mm
-
Profundidad41,60 mm
-
Profundidad del montaje31 mm
-
Profundidad de montaje cajas de empotrar35 mm
Instalación, montaje
-
Montaje enEmpotrado
Controles e indicadores
-
Piloto luminosoSin
-
Número de teclas1
-
Tipo de pulsadorPulsador único
-
Con contacto de señal de retroalimentaciónSí
Conectividad
-
Tipo de conexiónConexión enchufable
-
Con soporte para montaje con garrasSí
Conexión
-
Tipo de portalámparasSin casquillo de lámpara
-
Tipo de conector/toma de corrienteRegleta enchufable
Seguridad
-
Clase de protección de entrada (IP)IP20
-
Resistencia al impacto IKIK07
Accesorios
-
Tiene espacio de etiquetadoNo
-
Sistemas con productos relacionadosA.8, Berker S.x/B.x, C.8, K.x, Q.x, R.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Product datasheet
Hager Ficha de datos de producto WDE503101
Pulsador 3 salidas 1NA + 2 aux.
PDF -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad en-GB 2025-12-11
PDF315,97 kB
Declaración de conformidad en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB
Más descargas