![](https://hager.com/es/catalogo/static/version1718719661/frontend/Hager/deep-de/es_ES/images/loader-2.gif)
Tecla con portaetiquetas, Q.x, antracita 16266086
EAN
4011334380184
Cantidad
10 PCEs
Grupo
93
Precio de venta
12,54 €
/ uni.
*
Iniciar sesión para crear una lista de productos
Debe iniciar sesión en su cuenta myHager para crear listas de productos
Características técnicas
Mandos e indicadores
-
PulsadoresTambién para aplicaciones KNX: pulsador de 1 elemento y pulsador de grupo de 1 elemento
-
Pulsador/interruptor basculantePara conmutador/conmutador cruzado, Para pulsador basculante
Materiales, acabados, colores
-
Color de la serieAntracita
-
Colorgris antracita
-
Color RALRAL 7021 - Gris negruzco
-
Material / elaboraciónLacado
-
MaterialDuroplástico
-
Superficiesatinado
Instalación, montaje
-
Tipo de montajeFijación de conectores
Utilizar
-
_empty_con portaetiqueta
Identificación
-
AplicacionesControl de iluminación, Instalación en salas húmedas empotrado, Sistemas de control KNX
-
Serie principal de diseñoBerker Q.1/Q.3/Q.7/Q.9
-
SerieBerker Q.1, Berker Q.3
Instrucciones
-
Texto de la notaPara etiqueta con nombres, nota, etc. Altura del portaetiqueta diseñada para cinta P-touch 6 mm.
Documentos
-
Imagen del producto
-
Declaración de conformidad
Declaraciones de conformidad CE
PDF192 KB -
Informe RoHS
Certificado RoHS para 16266086
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF33 KBCertificado RoHS para 16266086
REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF32 KB
Más descargas