Tecla con portaet. Q.x bl. polar 16266089
Completa tu sistema
Accesorios imprescindibles
Accesorios Opcionales
-
Accesorios para mecanismos 1 productos disponibles
Productos compatibles
-
Productos asociados 86 productos disponibles
Completa tu sistema
Productos asociados
Características técnicas
-
Elemento de control/operaciónTecla simple
-
ColourBlanco polar
-
Código RALSimilar a RAL 9010
-
Acabado de la superficieAterciopelado
-
MaterialDuroplástico
-
TratamientoSin tratamiento
-
Altura58 mm
-
Anchura58 mm
-
Profundidad22,50 mm
-
Con símbolo escaneable / sin barrerasNo
-
Tipo de montajeMontaje con abrazadera
-
Ventana de control / salida de luzNo
-
Tiene espacio de etiquetadoSí
-
Clase de protección de entrada (IP)IP44
-
Resistencia al impacto IKIK02
-
Sistemas con productos relacionadosQ.x
Valor medioambiental
Estamos comprometidos a mejorar nuestro desempeño ambiental reduciendo nuestra huella y al mismo tiempo desempeñamos un papel como impulsores del desarrollo sostenible para nuestros clientes. Más información
Certificaciones y documentos
Documentos
-
Imagen del producto
-
Ficha técnica del producto
Hager Ficha de datos de producto 16266089
Tecla con portaet. Q.x bl. polar
PDF -
Folletos técnicos
Documento de fichas tecnicas - lumina - series berker - cubyko integro - KNX
PDF13,18 MB -
Folleto
Folleto Series de mecanismos: Diseño y función
PDF9,48 MB
Soluciones hager para terciario y residencial dirigido a instaladores
PDF10,78 MB -
Información del producto
Información de producto mecanismos series berker S-B-K-Q-USB-C
PDF652,54 kB -
Declaración de conformidad
Declaration of conformity International 2021-07-28
Declaración de conformidad International 2021-09-27
PDF192,31 kB